LP873220-Q1

正在供货

用于 J6 入门处理器的汽车类双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器

产品详情

Regulated outputs (#) 4 Configurability Software configurable Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 2 Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 0.009 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 2200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA7x Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 4 Configurability Software configurable Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 2 Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 0.009 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 2200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA7x Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Processor and FPGA
VQFN (RHD) 28 25 mm² 5 x 5
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 两个高效降压直流/直流转换器:
    • 输出电压:0.7V 至 3.36V
    • 最大输出电流为 2A
    • 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
    • 2MHz 开关频率
    • 用于降低 EMI 的扩频模式和相位交错
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5V 至 5.5V
    • 输出电压:0.8V 至 3.3V
    • 最大输出电流为 300mA
  • 可配置通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 两个高效降压直流/直流转换器:
    • 输出电压:0.7V 至 3.36V
    • 最大输出电流为 2A
    • 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
    • 2MHz 开关频率
    • 用于降低 EMI 的扩频模式和相位交错
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5V 至 5.5V
    • 输出电压:0.8V 至 3.3V
    • 最大输出电流为 300mA
  • 可配置通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装

LP873220-Q1 旨在满足汽车摄像头和雷达应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件具有两个降压直流/直流转换器、两个线性稳压器以及两个通用数字输出信号。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行,可在较宽输出电流范围内提供高效率。LP873220-Q1 支持远程电压感应,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而更大限度地降低干扰。

LP873220-Q1 器件还支持可编程启动、关断延迟与时序控制(包括与使能信号同步的 GPO 信号)。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

LP873220-Q1 旨在满足汽车摄像头和雷达应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件具有两个降压直流/直流转换器、两个线性稳压器以及两个通用数字输出信号。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行,可在较宽输出电流范围内提供高效率。LP873220-Q1 支持远程电压感应,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而更大限度地降低干扰。

LP873220-Q1 器件还支持可编程启动、关断延迟与时序控制(包括与使能信号同步的 GPO 信号)。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP873220-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 1日
应用简报 FlexPower PMIC 设备的优势 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 5月 19日
用户指南 LP8733-Q1 and LP8732-Q1 User’s Guide to Power DRA71x, DRA79x, and TDA2E-17 (Rev. A) 2018年 7月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP87322Q1EVM — LP873220-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块

LP87322Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP873220-Q1。

LP873220-Q1 具有两个高性能降压转换器和两个 LDO,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。LP873220-Q1 可以驱动高达 2A + 2A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。该 EVM 可通过 I2C 进行配置并且可进行编程,以仿真任何其他 OTP 配置。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LP87322-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMB17A.ZIP (213 KB) - PSpice Model
计算工具

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC 效率估算器工具 (PEET GUI) 是一个图形用户界面,可根据设计条件轻松评估 PMIC 直流/直流稳压器的效率。PEET GUI 可用于单独配置每个直流/直流稳压器,并以图形和表格两种格式提供实时效率和功耗数据。
参考设计

TIDA-01425 — 具有以太网和 CAN 的汽车类独立网关参考设计

The TIDA-01425 is a subsystem reference design for automotive gateways focused on increasing bandwidth and processing power in gateway applications. The design implements Ethernet physical layer transceivers (PHYs) for increased bandwidth along with an automotive processor for greater processing (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHD) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频