主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

LP5569

正在供货

带引擎控制和电荷泵的九通道 I2C RGB LED 驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相似
LP5813 正在供货 具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器 Newer device with sync boost, lower IQ and smaller size

产品详情

Number of channels 9 LED current per channel (mA) 22.5 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Charge pump, Current Sink Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.23 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, Current control, Direct PWM dimming, I2C control, Power-save mode, Programmable lighting engines Iq (typ) (mA) 0.002 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 9 LED current per channel (mA) 22.5 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Charge pump, Current Sink Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.23 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, Current control, Direct PWM dimming, I2C control, Power-save mode, Programmable lighting engines Iq (typ) (mA) 0.002 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 电源电压范围:2.5V–5.5V
  • 九个高精度电流源
    • 每个通道最大 25.5mA
    • 8 位独立的电流控制
    • 12 位 20kHz 内部单独 PWM 控制(无音频噪声)
  • 三个可编程 LED Engines
    • 独立照明控制(无有源微控制器控制)
    • 在多个器件之间实现同步
    • SRAM 存储器中具有多达 256 条指令,用于存储照明图案序列
    • 与 LP5523 和 LP55231 器件兼容的命令集
  • 灵活的调光控制
    • I2C 调光控制
    • PWM 直接输入调光
    • PWM 输入频率:100Hz 至 20kHz
  • 用于通过低电池电压驱动高 VF LED 的自适应高效电荷泵控制
  • 主增益调节器控制通过仅对一个寄存器进行写入来对多个 LED 进行调光,从而降低 I2C 总线流量
  • 2µA 低待机电流,在自动省电模式下为 10µA(当 LED 不活动时)
  • POR、UVLO 和 TSD 保护
  • 电源电压范围:2.5V–5.5V
  • 九个高精度电流源
    • 每个通道最大 25.5mA
    • 8 位独立的电流控制
    • 12 位 20kHz 内部单独 PWM 控制(无音频噪声)
  • 三个可编程 LED Engines
    • 独立照明控制(无有源微控制器控制)
    • 在多个器件之间实现同步
    • SRAM 存储器中具有多达 256 条指令,用于存储照明图案序列
    • 与 LP5523 和 LP55231 器件兼容的命令集
  • 灵活的调光控制
    • I2C 调光控制
    • PWM 直接输入调光
    • PWM 输入频率:100Hz 至 20kHz
  • 用于通过低电池电压驱动高 VF LED 的自适应高效电荷泵控制
  • 主增益调节器控制通过仅对一个寄存器进行写入来对多个 LED 进行调光,从而降低 I2C 总线流量
  • 2µA 低待机电流,在自动省电模式下为 10µA(当 LED 不活动时)
  • POR、UVLO 和 TSD 保护

LP5569 器件是一款可编程、易于使用的 9 通道 I2C LED 驱动器,用于为各种 应用制造灯光效果。LED 驱动器配备了一个用于存储用户编程的序列的内部 SRAM 存储器,以及三个允许在无处理器控制的情况下运行的可编程 LED Engines。将处理器置于睡眠模式时,自主运行可以降低系统功耗。

高效电荷泵支持通过高 VF(甚至通过 2.5V 输入电压)驱动 LED。LP5569 LED 驱动器可以根据 LED 正向电压要求自主选择最佳的电荷泵增益,从而在宽工作电压范围内保持高效率。

当 LED 未激活时,LP5569 器件进入省电模式,从而显著降低空闲电流消耗。灵活的数字接口允许连接多达八个 LP5569 器件,每个器件在同一系统中具有唯一的 I2C 从器件地址,从而支持所有器件之间的灯光效果同步。

LP5569 器件是一款可编程、易于使用的 9 通道 I2C LED 驱动器,用于为各种 应用制造灯光效果。LED 驱动器配备了一个用于存储用户编程的序列的内部 SRAM 存储器,以及三个允许在无处理器控制的情况下运行的可编程 LED Engines。将处理器置于睡眠模式时,自主运行可以降低系统功耗。

高效电荷泵支持通过高 VF(甚至通过 2.5V 输入电压)驱动 LED。LP5569 LED 驱动器可以根据 LED 正向电压要求自主选择最佳的电荷泵增益,从而在宽工作电压范围内保持高效率。

当 LED 未激活时,LP5569 器件进入省电模式,从而显著降低空闲电流消耗。灵活的数字接口允许连接多达八个 LP5569 器件,每个器件在同一系统中具有唯一的 I2C 从器件地址,从而支持所有器件之间的灯光效果同步。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LP55231 正在供货 具有内部程序存储器和集成电荷泵的 9 通道 RGB/白光 LED 驱动器 - WQFN LP55231 is for common cathode LEDs while LP5569 is common anode LEDs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带引擎控制和电荷泵的 LP5569 九通道 I2C RGB LED 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 29日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 How to Select a RGB LED Driver 2019年 8月 8日
技术文章 Adding imagination to your next-generation appliances PDF | HTML 2018年 11月 12日
技术文章 Why you need a programmable lighting engine when designing LED driver circuit PDF | HTML 2018年 5月 29日
应用手册 LP5569 Lighting Pattern Design 2018年 5月 8日
技术文章 Improve the user experience with an LED ring PDF | HTML 2017年 11月 9日
EVM 用户指南 LP5569EVM User's Guide (Rev. A) 2017年 8月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOST-LP5569EVM — 带引擎控制和电荷泵评估模块的 LP5569 九通道 I2C RGB LED 驱动器

The Texas Instruments LP5569 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LP5569 nine-LED driver. The LP5569 device is an RGB LED driver that can individually control up to 9 LEDs. The driver has 12-bit PWM and 8-bit current control of each low-side LED (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC210 LP5569EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
RGB LED 驱动器
LP5569 带引擎控制和电荷泵的九通道 I2C RGB LED 驱动器
仿真模型

LP5569 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SNVMBB8C.ZIP (55 KB) - PSpice Model
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
TIDA-01559 — 具有接近传感和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计

The TIDA-01559 is a Human Machine Interface (HMI) reference design that uses the MSP430FR2522 MCU and LP5569 device, and can achieve extremely low standby power consumption and offload the resources of the MCU with LED engine control. This solution can be used anywhere a low-power consuming HMI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频