LP5569 带引擎控制和电荷泵的九通道 I2C RGB LED 驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

LP5569 (正在供货)

带引擎控制和电荷泵的九通道 I2C RGB LED 驱动器

 

描述

LP5569 器件是一款可编程、易于使用的 9 通道 I2C LED 驱动器,用于为各种 应用制造灯光效果。LED 驱动器配备了一个用于存储用户编程的序列的内部 SRAM 存储器,以及三个允许在无处理器控制的情况下运行的可编程 LED Engines。将处理器置于睡眠模式时,自主运行可以降低系统功耗。

高效电荷泵支持通过高 VF(甚至通过 2.5V 输入电压)驱动 LED。LP5569 LED 驱动器可以根据 LED 正向电压要求自主选择最佳的电荷泵增益,从而在宽工作电压范围内保持高效率。

当 LED 未激活时,LP5569 器件进入省电模式,从而显著降低空闲电流消耗。灵活的数字接口允许连接多达八个 LP5569 器件,每个器件在同一系统中具有唯一的 I2C 从器件地址,从而支持所有器件之间的灯光效果同步。

特性

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 RGB和白色LED驱动器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Channels (#) LED current per channel (mA) LED configuration LED (#) Program memory Programmable ramp control Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Iq (Typ) (mA) Shutdown current (Typ) (uA) Peak efficiency (%) Features Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
LP5569 立即下单 9     25.5     Parallel     9     Yes     Yes     2.5     5.5     2.5     5.5     0.23     0.002     0.2     94     Analog/PWM Mixed Dimming
Constant Current
Current Control
Direct PWM Dimming
I2C Control
Power Save Mode
Programmable Lighting Engines    
-40 to 85     WQFN | 24     24WQFN: 16 mm2: 4 x 4 (WQFN | 24)    
LP5521 立即下单 3     25.5     Parallel     3     Yes     Yes     2.7     5.5     2.7     5.5     0.0765     1.5     0.2     95     Analog/PWM Mixed Dimming
Constant Current
Current Control
I2C Control
Power Save Mode
Programmable Lighting Engines    
-30 to 85     DSBGA | 20
WQFN | 24    
See datasheet (DSBGA)
24WQFN: 20 mm2: 4 x 5 (WQFN | 24)    
LP5523 立即下单 9     25.5     Parallel     9     Yes     Yes     2.7     5.5     2.7     5.5     0.225     0.8     0.2     93     Analog/PWM Mixed Dimming
Constant Current
Current Control
I2C Control
Power Save Mode
Programmable Lighting Engines    
-30 to 85     DSBGA | 25     See datasheet (DSBGA)    
LP55231 立即下单 9     25.5     Parallel     9     Yes     Yes     2.7     5.5     2.7     5.5     0.0255     0.8     0.2     94     Analog/PWM Mixed Dimming
Constant Current
Current Control
I2C Control
Power Save Mode
Programmable Lighting Engines    
-30 to 85     WQFN | 24     24WQFN: 16 mm2: 4 x 4 (WQFN | 24)    
LP5562 立即下单 4     25.5     Parallel     4     Yes     Yes     2.7     5.5     2.7     5.5     0.11     1