主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

LP5562

正在供货

具有内部程序存储器和独立通道控制的 4 通道 RGB/白光 LED 驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LP5811 正在供货 具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 通道 RGBW LED 驱动器 Newer device with sync boost, lower IQ and smaller size

产品详情

Number of channels 4 LED current per channel (mA) 22.5 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.11 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, Current control, I2C control, Power-save mode, Programmable lighting engines Iq (typ) (mA) 1 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 4 LED current per channel (mA) 22.5 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.11 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, Current control, I2C control, Power-save mode, Programmable lighting engines Iq (typ) (mA) 1 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YQE) 12 2.52000000000000018 mm² 1.8 x 1.4000000000000001
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可编程照明序列的四通道发光二极管 (LED) 驱动器 数据表 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 1月 29日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 How to Select a RGB LED Driver 2019年 8月 8日
技术文章 Drive LEDs in virtual reality applications PDF | HTML 2018年 2月 1日
应用手册 LP5562 中间引脚的布线 英语版 2016年 5月 5日
用户指南 LP5562 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2014年 9月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5562EVM — 具有可编程照明序列的四通道 LED 驱动器评估模块

Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module

The LP5562 is a four channel LED driver designed to produce a variety of lighting effects for mobile devices. The device has a program memory for creating variety of lighting sequences. When program memory has been (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

LP5562SW-LINUX — 用于 LP5562 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the LP5562 LED Driver. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the LED sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • lp5562

 

Linux Source Files

The files associated (...)

评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC086 LP5562 EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
RGB LED 驱动器
LP5562 具有内部程序存储器和独立通道控制的 4 通道 RGB/白光 LED 驱动器
硬件开发
评估板
LP5562EVM 具有可编程照明序列的四通道 LED 驱动器评估模块
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
DSBGA (YQE) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频