主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

LP5018

正在供货

18 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器

产品详情

Number of channels 18 LED current per channel (mA) 35 LED configuration Parallel Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.63 Features Constant current, Current control, I2C control, Power-save mode Iq (typ) (mA) 0.01 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 18 LED current per channel (mA) 35 LED configuration Parallel Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.63 Features Constant current, Current control, I2C control, Power-save mode Iq (typ) (mA) 0.01 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4 VSSOP (DGS) 28 34.79 mm² 7.1 x 4.9
  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • EN、SDA 和 SCL 引脚,兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨
    • 最大输出电压:6V
  • 24 个高精度恒定电流阱
    • 在整个 VCC 范围内,每个通道的最大电流为 25.5mA
    • 当 VCC ≥ 3.3V 时,每个通道的最大电流为 35mA
    • 器件间误差:±7%;通道间误差:±7%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:1µA(最大值),EN 处于低电平
    • 省电模式:10µA(典型值),EN 处于高电平,且所有 LED 均在超过 30ms 后关闭
  • 每个通道都具有集成式 12 位、29kHz PWM 发生器:
    • 每个通道都具有独立的色彩混合寄存器
    • 每个 RGB LED 模块都具有独立的亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性标度亮度控制
    • 集成三相 PWM 相移方案
  • 3 个可编程组(R、G、B),可轻松对每种颜色进行软件控制
  • 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个器件
  • 广播从地址允许同时配置多个器件
  • 自动递增允许在一次传输期间写入或读取多个连续的寄存器
  • 高达 400kHz 的快速模式 I2C 速度
  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • EN、SDA 和 SCL 引脚,兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨
    • 最大输出电压:6V
  • 24 个高精度恒定电流阱
    • 在整个 VCC 范围内,每个通道的最大电流为 25.5mA
    • 当 VCC ≥ 3.3V 时,每个通道的最大电流为 35mA
    • 器件间误差:±7%;通道间误差:±7%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:1µA(最大值),EN 处于低电平
    • 省电模式:10µA(典型值),EN 处于高电平,且所有 LED 均在超过 30ms 后关闭
  • 每个通道都具有集成式 12 位、29kHz PWM 发生器:
    • 每个通道都具有独立的色彩混合寄存器
    • 每个 RGB LED 模块都具有独立的亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性标度亮度控制
    • 集成三相 PWM 相移方案
  • 3 个可编程组(R、G、B),可轻松对每种颜色进行软件控制
  • 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个器件
  • 广播从地址允许同时配置多个器件
  • 自动递增允许在一次传输期间写入或读取多个连续的寄存器
  • 高达 400kHz 的快速模式 I2C 速度

智能家居和其他采用人机交互的应用都需要高性能 RGB LED 驱动器。LED 动画效果(如闪烁、呼吸以及追逐)可极大地改善用户体验,同时最大限度地降低系统噪声也至关重要。

LP50xx 器件是一款 18/24 通道恒定电流阱 LED 驱动器。LP50xx 器件包含集成式色彩混合和亮度控制,并且预配置特性可简化软件编码过程。为每个通道配备的集成式 12 位、29kHz PWM 发生器可实现流畅、清晰的 LED 色彩,并消除了可闻噪声。

LP50xx 以 12 位 PWM 分辨率和 29kHz 开关频率控制每个 LED 输出,这有助于实现平滑的调光效果和消除可闻噪声。独立的色彩混合和亮度控制寄存器使软件编码变得非常简单。在以淡入淡出类型的呼吸效果为目标时,全局 R、G、B 组控制可显著减轻微控制器负载。LP50xx 器件还可以实现 PWM 相移功能,以帮助在多个 LED 同时打开时降低输入功率预算。

LP50xx 可实现自动节能模式,以实现超低静态电流。当所有通道都关断 30ms 时,该器件的总功耗会降至 10µA,这使得 LP50xx 器件成为电池供电终端设备的潜在选择。

智能家居和其他采用人机交互的应用都需要高性能 RGB LED 驱动器。LED 动画效果(如闪烁、呼吸以及追逐)可极大地改善用户体验,同时最大限度地降低系统噪声也至关重要。

LP50xx 器件是一款 18/24 通道恒定电流阱 LED 驱动器。LP50xx 器件包含集成式色彩混合和亮度控制,并且预配置特性可简化软件编码过程。为每个通道配备的集成式 12 位、29kHz PWM 发生器可实现流畅、清晰的 LED 色彩,并消除了可闻噪声。

LP50xx 以 12 位 PWM 分辨率和 29kHz 开关频率控制每个 LED 输出,这有助于实现平滑的调光效果和消除可闻噪声。独立的色彩混合和亮度控制寄存器使软件编码变得非常简单。在以淡入淡出类型的呼吸效果为目标时,全局 R、G、B 组控制可显著减轻微控制器负载。LP50xx 器件还可以实现 PWM 相移功能,以帮助在多个 LED 同时打开时降低输入功率预算。

LP50xx 可实现自动节能模式,以实现超低静态电流。当所有通道都关断 30ms 时,该器件的总功耗会降至 10µA,这使得 LP50xx 器件成为电池供电终端设备的潜在选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LP5024 正在供货 24 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 LP5024 and LP5018 are hardware and software compatible

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP50xx 18/24 通道 12 位 PWM 超低静态电流 I2 C RGB LED 驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 8月 9日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 System Design Guidelines for Full-Color RGB LED Matrix Based on LP50xx Device 2020年 4月 8日
应用手册 How to Select a RGB LED Driver 2019年 8月 8日
白皮书 智能扬声器基本原理:权衡多种设计折衷方案 英语版 2019年 2月 8日
白皮书 Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.. 2019年 2月 8日
白皮书 Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.... 2019年 2月 8日
技术文章 Using an RGBW LED driver to elevate LED human-machine interface designs PDF | HTML 2018年 11月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5024EVM — LP5024 12 位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器评估模块

该板评估了 LP5024 I2C 总线控制型 24 通道恒流 LED 驱动器。用户指南涵盖设置指令、原理图、物料清单、印刷电路板布局布线图和软件指令。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC713 LP50EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
RGB LED 驱动器
LP5009 9 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 LP5012 12 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 LP5018 18 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 LP5024 24 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 LP5030 30 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 LP5036 36 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器
硬件开发
评估板
LP5012EVM LP5012EVM 12 位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器评估模块,适用于 LP5009 和 LP5012 LP5024EVM LP5024 12 位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器评估模块 LP5036EVM 36 通道 12 位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器评估模块
仿真模型

LP5024 & LP5018 PSpice Transient Model

SLVMCI4.ZIP (116 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5024 & LP5018 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCI3.ZIP (10 KB) - PSpice Model
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
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频