LP3470A
- 与 LP3470 引脚对引脚兼容
- 5 引脚 SOT-23 封装
- 漏极开路复位输出
- 使用外部电容器的可编程复位超时周期
- 不受 VCC 短时瞬变干扰
- ±1% 复位阈值精度(典型值)
- 超低静态电流(0.3µA 典型值)
- 复位有效低至 VCC = 0.95V
微功耗电压监控电路 LP3470A 器件设计用于在 1% 的过热复位阈值内监测电压,与 TI 现有的 LP3470 器件引脚对引脚兼容。LP3470A 器件提供精确的毫微功耗电压监控,具有可编程延迟功能。
当 VCC 电源电压低于复位阈值时,LP3470A 将发出复位信号。使用外部电容器可调节复位超时周期。VCC 升至阈值电压以上且加一定迟滞后,在某一间隔(可通过外部电容器编程)复位保持有效。
有关可用复位阈值电压选项的信息,请参阅机械、封装和可订购信息。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有可编程延迟和 1% 复位阈值的 LP3470A 超低功耗电压监控器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 3月 12日 |
应用简报 | Migrating Designs to LP3470A Low Iq Voltage Supervisor for Improved Power Supply (Rev. A) | 2020年 4月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点