数据表
可提供此产品的更新版本
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相似
LMZ31704
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸和扁平设计 - 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
- 与 LMZ31710 和 LMZ31707 引脚兼容
- 效率最高可达 95%
- Eco-mode™/轻负载效率 (LLE)
- 宽输出电压调节范围为
0.6V 至 5.5V,基准精度为 1% - 支持针对更高电流的并行运行
- 可选分离电源轨可实现
低至 2.95V 的输入电压 - 可调节的开关频率范围
(200kHz 至 1.2MHz) - 与外部时钟同步
- 提供 180° 异相位时钟信号
- 可调慢速启动
- 输出电压排序/跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 过流和过热保护
- 预偏置输出启动
- 运行温度范围:-40°C 至 85°C
- 增强的散热性能:13.3°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射发射标准
- 集成屏蔽式电感器
- 使用 LMZ31704 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ31704 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 4A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
此器件采用 10 × 10 × 4.3mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。可实现 95% 以上的效率以及热阻抗为 13.3°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31704 提供离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ31704EVM-003 — LMZ31704 4A SIMPLE SWITCHER 模块评估板
The Texas Instruments LMZ31704EVM-003 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31704 4A Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 2.95V to 17V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (0.6V, 0.9V, (...)
参考设计
PMP10630 — Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 电源解决方案,6W 参考设计
PMP10630 参考设计是 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 的完整高密度电源解决方案。此设计采用 SIMPLE SWITCHER® 模块与 LDO 的最佳组合,以 36 x 43 mm(1.4 x 1.7 英寸)的较小解决方案尺寸提供所有必要的电压轨。此设计包含为内核电压轨供电的 LMZ31704 LMZ3 系列模块以及三个 LMZ21700/1 Nano 系列模块。此设计使用 LM3880 序列发生器来管理正确的电源定序,此外还包含带 LP2998 DDR 终端稳压器的 DDR3 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
B3QFN (RVQ) | 42 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点