LMZ30602

正在供货

采用 9x11x2.8mm QFN 封装的 2.95V 至 6V、2A 降压电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM82822 正在供货 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块 Newer solution with smaller BOM size, lower Iq, higher voltage accuracy

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode Voltage mode Switching frequency (max) (Hz) 2000000 Switching frequency (min) (Hz) 500000
Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode Voltage mode Switching frequency (max) (Hz) 2000000 Switching frequency (min) (Hz) 500000
B1QFN (RKG) 39 99 mm² 11 x 9
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 9mm × 11mm × 2.8mm 封装
    - 与 LMZ30604 和 LMZ30606 之间实现引脚兼容
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    0.8V 至 3.6V,基准精度为 ±1%
  • 可调开关频率
    (500kHz 至 2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的散热性能:12°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    - 集成屏蔽电感器
  • 使用 LMZ30602 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 9mm × 11mm × 2.8mm 封装
    - 与 LMZ30604 和 LMZ30606 之间实现引脚兼容
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    0.8V 至 3.6V,基准精度为 ±1%
  • 可调开关频率
    (500kHz 至 2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的散热性能:12°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    - 集成屏蔽电感器
  • 使用 LMZ30602 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ30602 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 2A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需 3 个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

9×11×2.8mm QFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计且具有结至环境的热阻仅为 12°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 2A 的满载额定输出电流。

LMZ30602 提供了分离式负载点设计的灵活性和功能集,是为高性能 DSP 和 FPGA 供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

LMZ30602 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 2A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需 3 个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

9×11×2.8mm QFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计且具有结至环境的热阻仅为 12°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 2A 的满载额定输出电流。

LMZ30602 提供了分离式负载点设计的灵活性和功能集,是为高性能 DSP 和 FPGA 供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用QFN 封装且具有2.95V 至6V 输入的LMZ30602 2A 电源模块 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 6月 12日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
应用手册 Working With QFN Power Modules (Rev. A) 2017年 6月 8日
EVM 用户指南 Using the LMZ30606EVM-003, LMZ30604EVM-001, LMZ30602EVM-002 (Rev. A) 2014年 3月 6日
应用手册 Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1 2014年 2月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ30606EVM-003 — 6A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

The LMZ30606EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ30606. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V, and 0.8V) and has an adjustable switching frequency of 500 kHz to 1 MHz. Solder pads and jumpers are available (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ30602 PSpice Transient Model

SNVM516.ZIP (101 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ30602 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM792.ZIP (7 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
封装 引脚 下载
B1QFN (RKG) 39 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频