LMZ14201

正在供货

采用 Leaded Surface Mount TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM5601R5H 正在供货 采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块 Smaller QFN packaging
TPSM63602 正在供货 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 12V 输出、2A 降压模块 Smaller QFN packaging designed for low EMI.

产品详情

Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (max) (Hz) 1000000 Switching frequency (min) (Hz) 200000
Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (max) (Hz) 1000000 Switching frequency (min) (Hz) 200000
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单印刷电路板 (PCB) 布局布线
  • 使用外部软启动和精密使能的灵活启动排序
  • 防止涌入电流和诸如输入欠压闭锁 (UVLO) 和输出短路等故障
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
  • 针对现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 供电的快速瞬态响应
  • 低输出电压纹波
  • 引脚到引脚兼容系列:
    • LMZ14203/2/1(42V 最大值 3A,2A,1A)
    • LMZ12003/2/1(20V 最大值 3A,2A,1A)
  • 针对 Webench® 电源设计工具完全启用

Electrical Specifications

  • 6W 最大总输出功率
  • 高达 1A 输出电流
  • 输入电压范围 6V 至 42V
  • 输出电压范围为 0.8V 至 6V
  • 效率高达 90%

Performance Benefits

  • 在高环境温度内运行而不会降低耐热额定值
  • 高效率减少了系统散热
  • 符合 EN55022 B 类标准的低辐射 (EMI)
  • 低外部组件数量

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单印刷电路板 (PCB) 布局布线
  • 使用外部软启动和精密使能的灵活启动排序
  • 防止涌入电流和诸如输入欠压闭锁 (UVLO) 和输出短路等故障
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
  • 针对现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 供电的快速瞬态响应
  • 低输出电压纹波
  • 引脚到引脚兼容系列:
    • LMZ14203/2/1(42V 最大值 3A,2A,1A)
    • LMZ12003/2/1(20V 最大值 3A,2A,1A)
  • 针对 Webench® 电源设计工具完全启用

Electrical Specifications

  • 6W 最大总输出功率
  • 高达 1A 输出电流
  • 输入电压范围 6V 至 42V
  • 输出电压范围为 0.8V 至 6V
  • 效率高达 90%

Performance Benefits

  • 在高环境温度内运行而不会降低耐热额定值
  • 高效率减少了系统散热
  • 符合 EN55022 B 类标准的低辐射 (EMI)
  • 低外部组件数量

All trademarks are the property of their respective owners.

LMZ14201 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压直流至直流 (DC-DC) 解决方案,此解决方案能够以出色的功率转换效率、线路和负载调节和输出精度驱动高达 1A 的负载。 LMZ14201 采用创新型封装,此封装可提高热性能并可实现手工或机器焊接。

LMZ14201 可接受 6V 到 42V 之间的输入电压轨,提供低至 0.8V 的可调且高精确度输出电压。 LMZ14201 只需 3 个外部电阻器和 4 个外部电容器即可完成电源解决方案。 LMZ14201 是一款具有以下保护特性的可靠且稳定耐用的设计:热关断、输入欠压闭锁、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并允许启动至一个预偏置输出。 一个单个电阻器将开关频率调节至 1MHz。

LMZ14201 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压直流至直流 (DC-DC) 解决方案,此解决方案能够以出色的功率转换效率、线路和负载调节和输出精度驱动高达 1A 的负载。 LMZ14201 采用创新型封装,此封装可提高热性能并可实现手工或机器焊接。

LMZ14201 可接受 6V 到 42V 之间的输入电压轨,提供低至 0.8V 的可调且高精确度输出电压。 LMZ14201 只需 3 个外部电阻器和 4 个外部电容器即可完成电源解决方案。 LMZ14201 是一款具有以下保护特性的可靠且稳定耐用的设计:热关断、输入欠压闭锁、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并允许启动至一个预偏置输出。 一个单个电阻器将开关频率调节至 1MHz。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 42V 最大输入电压的 LMZ14201 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 数据表 (Rev. E) 最新英语版本 (Rev.I) PDF | HTML 2013年 6月 3日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
白皮书 Comparing the Merits of Integrated Power Modules versus Discrete Regulators (Rev. B) 2016年 9月 15日
应用手册 Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
应用手册 LMZ1 和 LMZ2 电源模块设计摘要 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 1月 28日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM 用户指南 AN-2024 LMZ1420x / LMZ1200x Evaluation Board (Rev. E) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 2078 TI SIMPLE SWITCHER 电源模块的 PCB 布局》 最新英语版本 (Rev.A) 2012年 12月 14日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Broadcast Video 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Communications Infrastructure 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Factory Automation 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Medical 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Military 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Test and Measurement 2012年 4月 2日
应用手册 Application Note 2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (cn) 2011年 6月 13日
应用手册 AN-2052 SIMPLE SWITCHER® Power Modules and EMI (cn) 2011年 5月 5日
应用手册 比较集成式电源模块与离散稳压器之间的优缺点 2010年 6月 22日
用户指南 Application Note 2024 LMZ1420x / LMZ1200x Evaluation Board (cn) 2010年 3月 26日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2010年 2月 8日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ14201EVAL — Simple Switcher ® 电源模块 42V 输入电压、1A 评估板

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ14201 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM762.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ14201 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM200A.ZIP (276 KB) - PSpice Model
计算工具

LMZ1X-LMZXEXTDESIGN-CALC — LMZ1x/EXT 热阻估算

许多 TI 参考设计都包括 LMZ14201

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
TO-PMOD (NDW) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频