数据表
LMZ10503EXT
- 集成屏蔽电感器
- 使用外部软启动、跟踪和精密使能端实现灵活启动排序
- 针对浪涌电流和输入 UVLO 以及输出短路等故障的保护
- 便于装配和制造的单个外露焊盘和标准引脚分布
- 与以下器件引脚到引脚兼容:
- LMZ10504EXT(最大 4A/20W)
- LMZ10505EXT(最大 5A/25W)
- 针对现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 供电的快速瞬态响应
- 电气规范
- 总输出功率最大值达 15W
- 输出电流高达 3A
- 输入电压范围为 2.95V 至 5.5V
- 输出电压范围为 0.8V 到 5V
- 整个温度范围内的反馈电压精度达 ±1.63%
- 性能优势
- 可在高温环境下运行
- 经低辐射发射 (EMI) 测试,符合 EN55022 B 类标准
- 通过 10V/m 辐射抗扰度电磁干扰 (EMI) 测试标准 EN61000 4-3
- 通过振动标准
- MIL-STD-883 方法 2007.2 条件 A
- JESD22-B103B 条件 1
- 通过降压标准
- MIL-STD-883 方法 2002.3 条件 B
- JESD22-B110 条件 B
- 使用 LMZ10503 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LMZ10503EXT 电源模块是一款完整的易用型直流/直流解决方案,可驱动高达 3A 的负载,并具有出色的电源转换效率、输出电压精度、线路和负载调节功能。LMZ10503EXT 采用创新型封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。
LMZ10503EXT 可接受 2.95V 至 5.5V 电压范围的输入电压轨,并提供低至 0.8V 的高精度可调节输出电压。1MHz 固定频率 PWM 开关具有可预测 EMI 特性。两个外部补偿组件经过调节可设置最快的响应时间,并且允许选用陶瓷输出电容或电解输出电容。外部可编程软启动电容便于控制启动过程。LMZ10503EXT 是一款稳定可靠的解决方案,具有以下 功能:用于针对过流或短路故障提供保护的无损逐周期峰值电流限制、热关断、输入低压锁定和预偏置启动。LMZ10503EXT 同样可为 WEBENCH®和 Power Designer 工具提供全面支持。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ10503EXTEVAL — Simple Switcher® 扩展温度电源模块 5.5V 输入电压、3A 评估板
The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-PMOD (NDW) | 7 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点