LMV324
- 有关升级版本,请参阅 LMV321A、LMV358A 和 LMV324A
- 2.7V 和 5V 性能
- 运行温度范围:–40°C 至 +125°C
- 无交叉失真
- 低电源电流
- LMV321:130µA(典型值)
- LMV358:210µA(典型值)
- LMV324:410µA(典型值)
- 轨到轨输出摆幅
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
有关具有增强性能的升级版本,请参阅 LMV321A、LMV358A 和 LMV324A。
LMV321、LMV358 和 LMV324 器件分别是单通道、双通道和四通道低压(2.7V 至 5.5V)运算放大器,具有轨到轨输出摆幅。这些器件是颇具成本效益的解决方案,适用于需要低工作电压、节省空间和低成本的应用。这些放大器专门针对低工作电压(2.7V 至 5V)而设计,性能规格可达到或超过 LM358 和 LM324 器件(工作电压范围为 5V 至 30V)。这些器件的封装尺寸可缩减至 DBV (SOT-23) 封装尺寸的一半,适用于各种应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMV3xx 低压轨到轨输出运算放大器 数据表 (Rev. Y) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.Y) | PDF | HTML | 2023年 8月 16日 |
电子书 | An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers | 2021年 4月 29日 | ||||
应用手册 | Why Users Should Consider Upgrading Their LMV324, LMV358, and LMV321 Devices | 2019年 10月 15日 | ||||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
支持软件
OPAMPS-SELGUIDE — 放大器产品 SelGuide 软件
Selguide is a software tool designed to guide the user in selecting our Operational Amplifier, Buffer and Comparator products by enabling the user to enter in a few key parameters and have a list of devices meeting those parameters returned to them.
Included in the results is a summary table of key (...)
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDC-CC3200SMARTPLUG — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 智能插座
各种应用越来越多地需要支持 Wi-Fi 的能量测量和控制,特别是在终端产品领域,例如智能插头和智能插座,以及常规应用领域,例如家用电器、智能电网以及楼宇自动化。
CC3200 智能插头是完整的系统解决方案,在单个微控制器 (MCU) 内集成了计量数据计算,可处理所有 Wi-Fi 通信,包括与云服务的连接。该器件从单个负载监控能耗并控制高电压侧,同时通过 Wi-Fi 将数据传输至其他器件或云服务器。该系统还包含能够为系统高效供电的高度紧凑型反激式电源单元 (PSU)。
参考设计
TIDM-THREEPHASEMETER-F449 — 低成本三相电表参考设计
此设计采用 MSP430F449 智能仪表 SoC、LMV324 精密运算放大器和 TPS76333 LDO 稳压器实现基本三相电表系统,满足 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.5 类仪表的所有要求。MSP430F449 SoC 是一种低成本选件,为公用事业仪表和工业应用开发多相电能计量系统的工程师适合采用此器件。LMV324 运算放大器用于调节来自电流互感器的电压和电流信号。此设计使用基于 TPS76333 的电容液滴电源来提供一种低成本的电源解决方案。其中提供了硬件和软件设计文件,以便计算三相电能计量的各种参数,例如 RMS (...)
原理图: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点