TIDM-THREEPHASEMETER-F449

低成本三相电表参考设计

TIDM-THREEPHASEMETER-F449

设计文件

概述

此设计采用 MSP430F449 智能仪表 SoC、LMV324 精密运算放大器和 TPS76333 LDO 稳压器实现基本三相电表系统,满足 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.5 类仪表的所有要求。MSP430F449 SoC 是一种低成本选件,为公用事业仪表和工业应用开发多相电能计量系统的工程师适合采用此器件。LMV324 运算放大器用于调节来自电流互感器的电压和电流信号。此设计使用基于 TPS76333 的电容液滴电源来提供一种低成本的电源解决方案。其中提供了硬件和软件设计文件,以便计算三相电能计量的各种参数,例如 RMS 电流和电压、有功和无功功率及电量、功率因数和频率。采用此设计,开发人员可以快速确保 MSP430F449 电表 SoC 满足低成本智能电表的要求。

特性
  • 三相电表,满足 ANSI 和 IEC 的 0.5 类精度要求
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数以及线路频率
  • 内置 160 段显示屏
  • 三相线电压电源
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR430.PDF (103 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR429.ZIP (22 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC298.ZIP (163 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F449具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS77050mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF
通用运算放大器

LMV324四通道、5.5V、1MHz、RRO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC299 Low-Cost Three-Phase Electricity Meter Reference Design eMeter Software

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频