LMT87
- LMT87LPG(TO-92S 封装)具有快速热时间常量,典型值为 10s(气流速度为 1.2m/s)
- 非常精确:典型值 ±0.4°C
- 2.7V 低压运行
- -13.6mV/°C 的平均传感器增益
- 5.4µA 低静态电流
- 宽温度范围:–50°C 至 150°C
- 输出受到短路保护
- 具有 ±50µA 驱动能力的推挽输出
- 封装尺寸兼容符合行业标准的 LM20/19 和 LM35 温度传感器
- 具有成本优势的热敏电阻替代产品
LMT87 器件是一款精密 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。2.7V 工作电源电压、5.4µA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电 应用 的功耗。LMT87LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型 应用, 例如烟雾和热量探测器。 得益于宽工作范围内的精度和其他 特性, 使得 LMT87 成为热敏电阻的优质替代产品。
对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅 类似替代器件 了解 LMT8x 系列中的替代器件。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 AB 类输出的 LMT87 2.7V、SC70/TO-92/TO-92S 模拟温度传感器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2017年 12月 30日 |
应用手册 | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 2019年 5月 8日 | ||||
技术文章 | How to use temperature sensors to achieve linear thermal foldback in automotive LE | PDF | HTML | 2017年 3月 1日 | |||
更多文献资料 | 模拟温度传感器 | 英语版 | 2013年 7月 18日 | |||
EVM 用户指南 | Using the LMT84-7 Evaluation Board | 2013年 2月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMT84-7EVM — LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM
德州仪器 (TI) 的 LMT84-7EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMT84、LMT85、LMT86 和 LMT87 模拟温度传感器的操作和性能。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-010054 — 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
该参考设计概述了单相双有源电桥 (DAB) 直流/直流转换器的实现。DAB 拓扑具有软开关换向、器件数量减少和效率高等优势。该设计在功率密度、成本、重量、电隔离、高电压转换比和可靠性等关键要素方面大有裨益,是电动汽车充电站和能量存储应用的理想之选。DAB 中的模块化和对称结构能堆叠多个转换器,实现高功率吞吐量和双向运行模式,从而支持电池充电和放电应用。
参考设计
TIDA-01606 — 10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流 T 型逆变器级。50KHz 的较高开关频率减小了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗的 SiC MOSFET,可确保实现高达 1000V 的更高直流总线电压和更低的开关损耗,从而达到 99% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级逆变器。该系统由单个 C2000 微控制器 (MCU) TMS320F28379D 进行控制,可在所有运行模式下为所有电源电子开关器件生成 PWM 波形。
参考设计
TIDA-00472 — 具有直流总线电压纹波补偿的 230V、250W、高效 BLDC 电机驱动参考设计
TIDA-00472 是一种基于 IGBT 的分立式三相逆变器,适用于驱动额定功率高达 250 W 的无刷直流 (BLDC) 电机,例如,用于使用无传感器梯形控制方法的抽油烟机中。此设计为直流总线电压纹波补偿提供软件实施,可使直流总线电容器要求降低 30% 并降低总体 BOM 成本。逐周期过流保护功能可防止功率级出现大的电流峰值,并且板可以在高达 65°C 的环境温度下工作。此设计还经过测试,通过了 EN55014 针对传导发射、浪涌和 EFT 要求。
参考设计
TIDA-00771 — 效率高达 97% 且具有堵转电流限制的 10.8V/250W 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计
TIDA-00771 是适用于由 3 节锂离子电池供电(电压范围为 5V 到 12.6V)的电动工具中三相无刷直流 (BLDC) 电机的 20A RMS 驱动器。该设计是可实现基于传感器的梯形控制的 45 x 50 mm 紧凑型驱动器。该设计使用一个分立式紧凑型基于 MOSFET 的三相逆变器,可提供 20A RMS 连续(持续 1 秒的 70A 峰值)绕组电流,无需任何外部冷却装置或散热器。栅极驱动器的转换率控制和电荷泵可确保在 5V 至 12.6V 之间实现最大逆变器效率(>97%,10.8V 直流)并具有最佳 EMI (...)
参考设计
TIDA-00774 — 效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计
TIDA-00774 是一款 1kW 驱动器,适用于由 5 芯锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中的三相无刷直流 (BLDC) 电机。本设计是一款 65mm x 60mm 的紧凑型驱动器,采用基于传感器的梯形控制。本设计采用 TI 的 MOSFET 电源块技术,将两个采用半桥配置的 FET 集成到一个 SON 5x6 封装中,从而实现极高的功率密度。本设计使用两个并联的电源块,可以提供连续(120A 峰值持续 3 秒,160A 峰值持续 1 秒)的 50ARMS 绕组电流。MOSFET (...)
参考设计
TIDA-00661 — 用于空气断路器的高分辨率、快速启动模拟前端参考设计
TIDA-00661 参考设计采用在空气断路器 (ACB) 或塑壳断路器 (MCCB) 中使用的电子跳闸单元 (ETU) 的信号处理前端子系统。此子系统包含具有 24 位分辨率和快速设置 (< 3ms) 的 Delta-Sigma ADC、±2.5V 稳压器、用于连接 ADC 并处理输入的 FRAM 微控制器 (MCU)。此子系统用于启动、计算全周期 RMS 电流、制定决策并在 30ms 内向电磁阀提供跳闸信号。
参考设计
TIDA-010210 — 基于 GaN 的 11kW 双向三相 ANPC 参考设计
此参考设计提供了用于实现基于氮化镓 (GaN) 的三级三相 ANPC 逆变器功率级设计模板。使用快速开关型功率器件可实现 100kHz 的更高开关频率,不仅减小了滤波器磁性元件的尺寸,还提高了功率级的功率密度。多级拓扑允许在高达 1000V 的较高直流母线电压下使用额定电压为 600V 的功率器件。较低的开关电压应力可降低开关损耗,从而使峰值效率达到 98.5%。
参考设计
PMP8740 — 满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计
该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10A,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。
参考设计
TIDA-00498 — 面向断路器应用的信号处理子系统和基于电流输入的自供电 (ACB/MCCB)
TIDA-00498 参考设计针对断路器中用到的电子跳闸单元 (ETU) 使用信号处理前端和自供电模块。此设计使用基于 FRAM 的微控制器处理来自信号调节放大器的电流输入,从而获得三相中性接地电流。两个增益用于扩大相电流测量范围。
此参考设计还可使用整流电流输入来进行自供电。TIDA-00498 旨在实现宽广电流和温度范围内的快速重复跳闸(30mS 内)。
参考设计
TIDA-00772 — 具有堵转电流限制功能的 18V/400W 高效 (98%) 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计
TIDA-00772 是适用于由 5 节锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中三相无刷直流 (BLDC) 电机的 18A RMS 驱动器。该设计是可实现基于传感器的梯形控制的 45 x 50 mm 紧凑型驱动器。该设计使用一个分立式紧凑型基于 MOSFET 的三相逆变器,可提供 18A RMS 连续(持续 1 秒的 60A 峰值)绕组电流,无需任何外部冷却装置或散热器。栅极驱动器的转换率控制和电荷泵可确保实现最大逆变器效率(>98%,18V 直流)并具有最佳 EMI 性能。逐周期过流保护功能可防止功率级出现大的堵转电流,并且板可以在高达 55°C (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点