LMR23615
- 4V 至 36V 的输入电压范围
- 1.5A 持续输出电流
- 集成同步整流
- 具有内部补偿的电流模式控制
- 最短导通时间:60ns
- 可调开关频率
- 轻负载下采用 PFM 模式
- 与外部时钟频率同步
- 75µA 静态电流
- 软启动至预偏置负载
- 支持高占空比运行模式
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过热保护
- 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
- 使用 LMZM22602 模块缩短产品上市时间
- 使用 LMR23615 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR23615 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、1.5A 同步降压稳压器,具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。该器件具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电系统。2µA 的超低关断电流可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户无需执行冗长乏味的环路补偿设计任务,并且能够最大程度地减少所需的外部组件。该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供 2.5A (LMR23625) 和 3A (LMR23630) 负载电流选项,从而可以实现简单且最佳的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。
空白
空白
空白
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMR23615 SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 9月 13日 |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
EVM 用户指南 | LMR23615 EVM User's Guide | 2017年 5月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR23615EVM — 宽输入电压同步降压转换器评估模块
LMR23615EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR23615DRR 降压转换器。LMR23615EVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 1.5A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
仿真模型
LMR23615 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBD4.ZIP (222 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23615 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBD3.ZIP (6 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点