LMK61E0-155M (正在供货)

超低抖动标准差动振荡器 – 155M52

超低抖动标准差动振荡器 – 155M52 - LMK61E0-155M
 

描述

LMK61XX 是一款超低抖动振荡器,可生成常用的基准时钟。该器件在出厂前进行了预编程,支持任何基准时钟频率;支持的输出格式包括 LVPECL(最高 1GHz)、LVDS(最高 900MHz)和 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。

特性

  • 超低噪声、高性能
    • 抖动:Fout > 100MHz 时的典型值为 90fs RMS
    • PSRR:–70dBc,强大的电源抗噪性
  • 支持的输出格式
    • 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL) 高达 1GHz
    • 低压差分信令 (LVDS) 高达 900MHz
    • 高速收发器逻辑 (HCSL)(最高 400MHz)
  • 总频率容差:±50ppm(LMK61X2) 和 ± 25ppm (LMK61X0)
  • 3.3V 工作电压
  • 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
  • 7mm × 5mm 6 引脚封装,与行业标准 7050 XO 封装引脚兼容

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 时钟振荡器

 
Features
Output Frequency (Max) (MHz)
Output Level
Jitter (ps)
Stability (ppm)
VCC Core (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LMK61E0-155M LMK60E2-156M LMK61A2-156M LMK61E0M LMK61E2 LMK61E2-156M LMK62E2-156M
Standard
7x5mm   
Standard
7x5mm   
Standard
7x5mm   
Standard
7x5mm   
Programmable with EEPROM
7x5mm   
Standard
7x5mm   
Standard
5x3.2mm   
155.52    156.25    156.25    200    1000    156.25    156.25   
LVPECL    LVPECL    LVDS    LVCMOS    HCSL
LVDS
LVPECL   
LVPECL    LVPECL   
0.15    0.15    0.1    0.5    0.1    0.1    0.15   
25    50    50    25    50    50    50   
3.3    3.3    3.3    3.3    3.3    3.3    3.3   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85   
6QFM    6QFM    6QFM    8QFM    8QFM    6QFM    6QFM