产品详情

Function Level translator, Single-ended Additive RMS jitter (typ) (fs) 30 Output frequency (max) (MHz) 200 Number of outputs 5 Output supply voltage (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 Core supply voltage (V) 2.5, 3.3 Output skew (ps) 25 Features Pin control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
Function Level translator, Single-ended Additive RMS jitter (typ) (fs) 30 Output frequency (max) (MHz) 200 Number of outputs 5 Output supply voltage (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 Core supply voltage (V) 2.5, 3.3 Output skew (ps) 25 Features Pin control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 5 个低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 输出,频率范围为直流至 200MHz
  • 通用输入
    • 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL)
    • 低压差分信令 (LVDS)
    • 主机时钟信号电平 (HCSL)
    • 短截线串联端接逻辑 (SSTL)
    • LVCMOS 和低电压晶体管-晶体管逻辑电路 (LVTTL)
  • 晶体振荡器接口
    • 晶振输入频率:10 至 40MHz
  • 输出偏斜:6ps
  • 附加相位抖动
    • 156.25MHz(12kHz 至 20MHz)时为 30fs
  • 低传播延迟
  • 由 3.3V 或 2.5V 内核电源电压供电运行
  • 可调输出电源
    • 每组均可选择 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装封装 (4.0mm × 4.0mm ×
    0.8mm)

应用

  • 针对射频拉远单元 (RRU) 应用的 LO 基准分布
  • 同步光网络 (SONET),以太网,光纤信道线路接口卡
  • 光传输网络
  • 千兆无源光网络 (GPON) 光线路终端 (OLT) / 光网络单元 (ONU)
  • 服务器和存储局域网络互连
  • 医疗成像
  • 便携式测试和测量
  • 高端 A/V

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 5 个低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 输出,频率范围为直流至 200MHz
  • 通用输入
    • 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL)
    • 低压差分信令 (LVDS)
    • 主机时钟信号电平 (HCSL)
    • 短截线串联端接逻辑 (SSTL)
    • LVCMOS 和低电压晶体管-晶体管逻辑电路 (LVTTL)
  • 晶体振荡器接口
    • 晶振输入频率:10 至 40MHz
  • 输出偏斜:6ps
  • 附加相位抖动
    • 156.25MHz(12kHz 至 20MHz)时为 30fs
  • 低传播延迟
  • 由 3.3V 或 2.5V 内核电源电压供电运行
  • 可调输出电源
    • 每组均可选择 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装封装 (4.0mm × 4.0mm ×
    0.8mm)

应用

  • 针对射频拉远单元 (RRU) 应用的 LO 基准分布
  • 同步光网络 (SONET),以太网,光纤信道线路接口卡
  • 光传输网络
  • 千兆无源光网络 (GPON) 光线路终端 (OLT) / 光网络单元 (ONU)
  • 服务器和存储局域网络互连
  • 医疗成像
  • 便携式测试和测量
  • 高端 A/V

All trademarks are the property of their respective owners.

LMK00105 是一款高性能、低噪声 LVCMOS 扇出缓冲器,可通过差分、单端或晶振输入实现五路超低抖动时钟。 LMK00105 支持同步输出使能功能,可确保无毛刺脉冲运行。 这款缓冲器具有超低偏斜、低抖动和高电源抑制比 (PSRR) 等诸多优势,因此非常适合各类网络互连、电信、服务器和存储局域网络互连、RRU LO 基准分布、医疗和测试设备应用。

内核电压可设置为 2.5V 或 3.3V,而输出电压可设置为 1.5V、1.8V、2.5V 或 3.3V。通过引脚编程功能可轻松配置 LMK00105。

LMK00105 是一款高性能、低噪声 LVCMOS 扇出缓冲器,可通过差分、单端或晶振输入实现五路超低抖动时钟。 LMK00105 支持同步输出使能功能,可确保无毛刺脉冲运行。 这款缓冲器具有超低偏斜、低抖动和高电源抑制比 (PSRR) 等诸多优势,因此非常适合各类网络互连、电信、服务器和存储局域网络互连、RRU LO 基准分布、医疗和测试设备应用。

内核电压可设置为 2.5V 或 3.3V,而输出电压可设置为 1.5V、1.8V、2.5V 或 3.3V。通过引脚编程功能可轻松配置 LMK00105。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
CDCLVC1104 正在供货 低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 Low Jitter, 1:4 LVCMOS Fan-out Clock Buffer

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK00105 具有通用输入的超低抖动 LVCMOS 扇出缓冲器和电平转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2015年 5月 21日
用户指南 LMK00105 User’s Guide (Rev. A) 2019年 7月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK00105BEVAL — 具有通用输入的 LMK00105 超低抖动 LVCMOS 扇出缓冲器/电平转换器

The LMK00105 Evaluation Board simplifies evaluation of the LMK00105 Ultra-low Jitter LVCMOS Fanout Buffer/Level Translator with Universal Input. Configuring and controlling the board is accomplished using on board switches.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMK00105 IBIS Model (Rev. A)

SNAM058A.ZIP (70 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
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
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频