LM94022 (正在供货)

具有多增益和 AB 类模拟输出的 ±1.5°C 温度传感器

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于多增益模拟温度传感器的评估模块 LM9402XEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计

Acontis EC-Master EtherCAT Master 堆栈是一种可移植度非常高的软件堆栈,可在各种嵌入式平台上使用。EC-Master 支持高性能的 TI Sitara MPU,可提供先进的 EtherCAT Master 解决方案,客户可使用该解决方案来实施 EtherCAT 通信接口电路板、基于 EtherCAT 的 PLC 或运动控制应用。EC-Master 结构设计让用户无需计划额外的任务,因此即使在没有操作系统的平台(例如 AM335x 上支持的 TI Starterware)上也可以使用全部堆栈功能。这种架构结合高速以太网驱动器让用户能在 Sitara 平台上实施 EtherCAT master,循环时间非常短,能达到 100 微秒甚至更短。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
LM94021 LM94022 LM94023 辅助设计 LM9403X-DESIGNAID-CALC 计算工具
LM94021 和 LM94022 电压至温度传输函数表 LM94021-2QUICK-CALC 计算工具