TIDA-00018

可编程逻辑控制器 (PLC) 的温度传感器接口模块

TIDA-00018

设计文件

概述

TIDA-00018 参考设计使您可以使用 24 位 delta-sigma ADC 及热电偶和 RTD 等最常用的温度传感器更快速地开发高精度温度测量解决方案。设计指南针对传感器信号调节、热电偶冷端补偿、RTD 比例式测量技术、推荐的软件流量、传感器线性化、传感器诊断、瞬变保护、PCB 布局和其他设计注意事项,以便为工业应用实现高精度的可靠温度测量设计。温度传感器接口模块采用全隔离设计,这是小型传感器信号测量所必不可少的。此参考设计的核心是一个 24 位 delta-sigma ADC,它为直流感应应用提供高分辨率、高度集成、低噪声和低成本的完整传感器模拟前端 (AFE)。此 ADC 还适于连接不同类型的传感器,从而节省板空间、减少设计工作、缩短上市时间并降低 BOM 成本。此外,已经对外部保护电路成功进行了测试,符合 IEC61000-4 EFT、ESD 和浪涌标准的法规要求。必须符合 IEC61000-4,以确保该设计不仅能够使用,还能够在苛刻/嘈杂的工业环境中发挥所需性能。

特性
  • 两个不同的传感器输入通道:
    • 采用 CJC 的 K 型热电偶输入
    • 与 2 线、3 线或 4 线 RTD 探头兼容
  • RTD 比例式测量
  • 总体测量精度优于:
    • 对于热电偶:±1°C
    • 对于 RTD:±0.4°C
  • 传感器线路开路或信号超出范围检测
  • 符合 IEC-61000-4 要求:
    • IEC-61000-4-4:信号端口上 EFT 最高 ±1KV/5KHz
    • IEC-61000-4-2:ESD 最高 4KV(接触放电)和 8KV(空气放电)
    • IEC-61000-4-5:信号端口上线路接地浪涌最高 ±1KV (CM)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU271.PDF (3225 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR620.PDF (408 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR621.PDF (202 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC424.ZIP (3888 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC425.ZIP (319 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR622.PDF (645 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA6408A具有中断输出、复位和配置寄存器的 8 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO15402.5kVrms、隔离式双向时钟、双向 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS1220具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP275采用业界通用 LM75 外形尺寸和引脚排列、具有 I2C/SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TS5A23159具有断电保护功能的 1Ω 导通状态电阻、5V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LM94022具有多增益和 AB 类模拟输出的 ±1.5°C 温度传感器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Temperature Sensor Interface Module for PLCs Design Guide 2014年 3月 26日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00119 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 12 位 4/8 通道集成模拟输入模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频