LM76003
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
3.5V 至 60V 3.5A 同步降压转换器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TINA-TI Enable Hysteresis Schematic TINA-TI Reference Design ZIP 2018年 9月 26日
LM76003 Unencrypted Pspice Non-Inverting and Inverting Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 1月 17日
LM76003 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 1月 17日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LM76003 3.5V 至 60V、3.5A 同步降压电压转换器评估模块 LM76003EVM-500K 评估模块和开发板

参考设计

TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM76003 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM76003

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.5 to 60.0V
输出电压  V 1 to 57V
输出电流  A ≤ 3.5A
环境温度  °C -40 to 125°C