数据表
LM76003-Q1
- 具有符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 集成同步整流
- 输入电压 3.5V 至 60V(最大值 65V)
- 输出电压 1V 至 95% VIN
- 稳压静态电流 15µA
- 宽电压转换范围
- tON-MIN = 65ns(典型值)
- tOFF-MIN = 95ns(典型值)
- 系统级 特性
- 与外部时钟保持同步
- 电源正常状态标志
- 可调软启动(默认为 6.3ms)
- 引脚可选式 FPWM 运行
- 可调频率范围:300kHz 至 2.2MHz
- 在轻负载架构下实现高效率 (PFM)
- 保护 功能
- 逐周期电流限制
- 具有断续模式的短路保护
- 过热关断保护
- 使用 LM76002-Q1η/LM76003-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LM76002-Q1/LM76003-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2.5A (LM76002-Q1) 或 3.5A (LM76003-Q1) 的负载电流,输入电压最高可达 60V。LM76002-Q1/LM76003-Q1 解决方案尺寸极小,但能提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 特性 (例如可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能端、可调式软启动和跟踪)可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可以提高效率。该器件需要极少的外部组件,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI (CISPR25) 和热性能。保护 功能 包括输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002-Q1/LM76003-Q1 器件采用 WQFN 30 引脚无引线式封装,且具有可湿性侧面。
Sample Availability
Prototype samples are available (PLM76003QRNPTQ1).
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM7600x-Q1 3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 11月 26日 |
技术文章 | Using DC/DCs buck converters to power modern safety features in commercial vehicle | PDF | HTML | 2020年 7月 27日 | |||
技术文章 | How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters | PDF | HTML | 2019年 5月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM76003EVM-500K — LM76003 3.5V 至 60V、3.5A 同步降压电压转换器评估模块
LM76003EVM-500K 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM76003 同步降压转换器。此 EVM 在 3.5V 至 60V 输入电压范围内运行,并提供 3.3V/3.5A 或 5V/3.5A 的输出。
用户指南: PDF
仿真模型
LM76003 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBE9A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
仿真模型
LM76003 Unencrypted Pspice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)
SNVMBF3A.ZIP (9 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RNP) | 30 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点