LM73605 LM73605 SIMPLE SWITCHER® 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

LM73605 (正在供货)

LM73605 SIMPLE SWITCHER® 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器

LM73605 SIMPLE SWITCHER® 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器 - LM73605
 

描述

LM73605/LM73606 系列同步降压直流/直流转换器器件简单易用,可在 3.5V 至 36V 的电源电压范围内驱动高达 5A (LM73605) 或 6A (LM73606) 的负载电流。LM73605/LM73606可以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 开关频率、 与外部时钟同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能、可调式软启动和跟踪等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可在整个负载范围内提高效率。该产品系列需要极少外部组件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供最佳的 EMI 和热性能。保护 特性 包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM73605 和 LM73606 器件实现了引脚对引脚的兼容,便于进行简单的电流调节。

特性

  • 同步整流
  • 可湿侧面 QFN 封装 (WQFN)
  • 低静态电流
    • 关断模式下 0.8µA(典型值)
    • 无负载有源模式下 15µA(典型值)
  • 宽电压转换范围:
    • tON-MIN = 60ns(典型值)
    • tOFF-MIN = 70ns(典型值)
  • 低 MOSFET 导通电阻:
    • RDS_ON_HS = 53mΩ(典型值)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ(典型值)
  • 具有用于提高效率的外部偏置输入
  • 引脚可选自动模式或强制 PWM 工作模式
  • 可调频率范围:350kHz 至 2.2MHz
  • 可与外部时钟同步
  • 内部补偿
  • 电源正常状态标志
  • 具有用于对系统 UVLO 进行编程的精密使能功能
  • 灵活的软启动 特性:
    • 启动至预偏置负载
    • 固定或可调的软启动时间
    • 输出电压跟踪
  • 逐周期电流限制
  • 具有断续模式的短路保护
  • 热关断保护
  • 借助 WEBENCH®电源设计器并使用 LM73605LM73606 创建定制设计

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM73605 LM73606 LMS3655 TPS54540
3.5     3.5     3.5     4.5    
36     36     42     42    
1     1     1     0.8    
34     34     15     41.1    
5     6     5.5     5    
1     1     1     1    
350     350     250     100    
2200     2200     500     2500    
0.015     0.015     0.015     0.146    
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Wettable Flanks Package    
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Wettable Flanks Package    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
UVLO Adjustable    
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode    
96     95     98     98    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
WQFN     WQFN     VQFN-HR     SO PowerPAD    

其它合格版本 LM73605

版本 器件型号 定义
汽车电子 LM73605-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer LM73605

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.5 to 36.0V
输出电压  V 1 to 34V
输出电流  A ≤ 5A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design