可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TMP127-Q1 正在供货 运行温度为 175°C 的汽车类 ±0.8°C SPI 温度传感器 Pin-to-pin upgrade with improved accuracy and extended operating temperature: -55°C to 175°C.

产品详情

Local sensor accuracy (max) 1.5 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.65 Interface type SPI Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 550 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 1.5 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.65 Interface type SPI Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 550 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • LM71Q 符合 AEC-Q100 0 级标准并且采用汽车级工艺流程制造
  • 5 引脚 SOT-23 封装或 6 引脚无后拉 WSON 封装
  • 在 −40°C 至 +150°C 整个温度范围内正常工作
  • SPI 和 MICROWIRE 总线接口
  • 主要规格:
    • 电源电压:2.65V 至 5.5V
    • 电源电流
      • 工作电流:300µA(典型值)
      • 550µA(最大值)
    • 温度精度
      • −10°C 至 +65°C:±1.5°C(最大值)
      • −40°C 至 150°C:+3/− 2°C(最大值)
    • 温度分辨率:31.25m°C
  • LM71Q 符合 AEC-Q100 0 级标准并且采用汽车级工艺流程制造
  • 5 引脚 SOT-23 封装或 6 引脚无后拉 WSON 封装
  • 在 −40°C 至 +150°C 整个温度范围内正常工作
  • SPI 和 MICROWIRE 总线接口
  • 主要规格:
    • 电源电压:2.65V 至 5.5V
    • 电源电流
      • 工作电流:300µA(典型值)
      • 550µA(最大值)
    • 温度精度
      • −10°C 至 +65°C:±1.5°C(最大值)
      • −40°C 至 150°C:+3/− 2°C(最大值)
    • 温度分辨率:31.25m°C

LM71 是一款低功耗、高分辨率数字温度传感器,具有 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口,采用 5 引脚 SOT-23 或 6 引脚 WSON(无后拉)封装。主机可随时查询 LM71 以读取温度。其低工作电流在低功耗至关重要的系统中很有用。

LM71 具有 13 位加号温度分辨率(每 LSB 0.03125°C),工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。

LM71 的 2.65V 至 5.5V 电源电压范围、快速转换速率、低电源电流和简单 SPI 接口使其成为各种应用的理想 之选。LM71Q 仅采用 5 引线 SOT-23 封装。

LM71 是一款低功耗、高分辨率数字温度传感器,具有 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口,采用 5 引脚 SOT-23 或 6 引脚 WSON(无后拉)封装。主机可随时查询 LM71 以读取温度。其低工作电流在低功耗至关重要的系统中很有用。

LM71 具有 13 位加号温度分辨率(每 LSB 0.03125°C),工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。

LM71 的 2.65V 至 5.5V 电源电压范围、快速转换速率、低电源电流和简单 SPI 接口使其成为各种应用的理想 之选。LM71Q 仅采用 5 引线 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TMP126-Q1 正在供货 具有 175°C 工作温度、CRC 和压摆率警报的汽车类 ±0.3°C SPI 温度传感器 Next generation upgrade with improved accuracy, extended operating temperature, and additional features requiring a change in software

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM71/LM71-Q1 SPI/MICROWIRE 13 位加号温度传感器 数据表 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 8月 17日
技术文章 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日
应用手册 LM71/LM71-Q1 Errata 2018年 7月 13日
技术文章 How to use temperature sensors to protect an automotive transmission PDF | HTML 2018年 5月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

DIGITALTEMPSENSORSEVM-SW Eval Board Software for Hardware Monitors and Digital Temp Sensors

Evaluation Board Software for Hardware Monitors and Digital Temperature Sensors
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
LM63 1 条远程和本地通道温度传感器,带风扇控制功能 LM64 带风扇控制功能和 5 个 GPIO 的远程和本地温度传感器 LM71 具有 SPI 接口的 ±1.5°C 温度传感器 LM71-Q1 具有 SPI 接口的汽车级 ±1.5°C 温度传感器 LM73 具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C 温度传感器 LM86 具有 SMBus 接口的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM89 具有 SMBus 接口和 2 个地址用于总线共享的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM90 具有 SMBus 接口的远程和本地温度传感器 LM93 具有 2 条远程和 1 条本地通道的温度传感器,带硬件监控器和 16 个电源电压监控器 LM95010 具有 SensorPath 接口的 ±2°C 温度传感器 LM95071 具有 SPI 接口的 ±1°C 温度传感器 LM95221 带 β 补偿、采用 SMBus 和 I2C 接口的 ±3°C 双通道远程和本地温度传感器 LM95231 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的双路远程和本地温度传感器 LM95235 具有 SMBus 接口、采用 β 补偿技术、适用于 65/90nm 二极管的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM95235-Q1 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的汽车级 ±2°C 远程和本地温度传感器 LM96000 硬件监控器,带风扇控制功能和 6 个电源电压监控器 LM96080 1 条本地通道温度传感器,带风扇转速控制功能和电源电压监控器 LM96163 具有 1 条远程和本地通道的温度传感器,带 β 补偿和风扇控制功能 LM99 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的远程和本地温度传感器
支持软件

SENSOREVAL Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.

  • Download SensorEval Software and Manual
  • Windows XP support is offered for (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
LM63 1 条远程和本地通道温度传感器,带风扇控制功能 LM64 带风扇控制功能和 5 个 GPIO 的远程和本地温度传感器 LM71 具有 SPI 接口的 ±1.5°C 温度传感器 LM71-Q1 具有 SPI 接口的汽车级 ±1.5°C 温度传感器 LM73 具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C 温度传感器 LM75A 具有 I2C/SMBus 接口的 2C 业界通用温度传感器 LM86 具有 SMBus 接口的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM89 具有 SMBus 接口和 2 个地址用于总线共享的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM90 具有 SMBus 接口的远程和本地温度传感器 LM93 具有 2 条远程和 1 条本地通道的温度传感器,带硬件监控器和 16 个电源电压监控器 LM95010 具有 SensorPath 接口的 ±2°C 温度传感器 LM95071 具有 SPI 接口的 ±1°C 温度传感器 LM95172-Q1 具有 SPI 接口且支持 200°C 温度的汽车级 ±1°C 温度传感器 LM95214 具有 SMBus 接口的 ±2°C 四路远程和本地温度传感器 LM95221 带 β 补偿、采用 SMBus 和 I2C 接口的 ±3°C 双通道远程和本地温度传感器 LM95231 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的双路远程和本地温度传感器 LM95233 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器 LM95234 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 四路远程和本地温度传感器 LM95235 具有 SMBus 接口、采用 β 补偿技术、适用于 65/90nm 二极管的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM95235-Q1 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的汽车级 ±2°C 远程和本地温度传感器 LM95241 带 β 补偿、采用 SMBus 和 I2C 接口的 ±1.25°C 双通道远程和本地温度传感器 LM95245 具有 SMBus 接口、采用 β 补偿技术、适用于 45nm 二极管的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM96000 硬件监控器,带风扇控制功能和 6 个电源电压监控器 LM96080 1 条本地通道温度传感器,带风扇转速控制功能和电源电压监控器 LM96163 具有 1 条远程和本地通道的温度传感器,带 β 补偿和风扇控制功能 LM99 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的远程和本地温度传感器
精密 ADC
ADC128D818 具有温度传感器、内部/外部电压基准和 I2C 接口的 12 位、82SPS、8 通道 Δ-Σ ADC
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频