LM64
- 精确感测远程和本地二极管温度
- 集成式 PWM 风扇速度控制输出
- 用于使风扇安静的可编程 8 步查找表
- ALERT 和 T_Crit 开漏输出
- 用于测量风扇 RPM 的转速计输入
- 10 位加号远程二极管温度数据格式,具有 0.125°C 分辨率
- SMBus 2.0 兼容接口,支持 TIMEOUT
- 5 个通用输入/输出引脚
- 5 个通用默认输入引脚
- 24 引脚 WQFN 封装
- 主要规格:
- 远程二极管温度精度(包括量化误差)
- 环境温度
- 30°C 至 50°C
- 0°C 至 85°C
- 二极管温度
- 120°C 至 140°C
- 25°C 至 140°C
- 最大误差
- ±1.0°C(最大值)
- ±3.0°C(最大值)
- 环境温度
- 本地温度精度(包括量化误差)
- 环境温度 25°C 至 125°C
- 最大误差 ±3.0°C(最大值)
- 电源要求
- 直流电源电压 3.0V 至 3.6V
- 直流电源电流:1.1mA(典型值)
- 远程二极管温度精度(包括量化误差)
LM64 是一款具有 PWM 风扇控制的远程二极管温度传感器。LM64 能够准确测量自身和远程二极管的温度。LM64 远程温度精度在出厂时针对 MMBT3904 连接二极管的晶体管进行了调整,具有针对高温的 16°C 偏移。TACTUAL DIODE JUNCTION = TLM64 + 16°C
LM64 具有 1 个 PWM、开漏风扇控制输出、5 个 GPIO(通用输入/输出)和 5 个 GPD(通用默认)引脚。8 阶跃查找表允许使用非线性风扇速度与温度传递函数(通常用于降低风扇噪音)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM64 具有 PWM 风扇控制和 5 个 GPIO 的 ±1°C 远程二极管温度传感器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 1日 |
EVM 用户指南 | LM63LM64LM96x63EVM User's Guide | 2013年 10月 15日 | ||||
用户指南 | ±1°C Remote Diode Temp Sensor with PWM Fan Control and 5 GPIO`s User Guide | 2012年 1月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM63LM64LM96X63EVM — LM63LM64LM96x63EVM - 用于具有风扇控制的远程二极管数字温度传感器的评估模块
LM63LM64LM96x63EVM 评估模块 (EVM) 可让开发人员立即开始评估 LM63、LM64、LM96063 和 LM96163 远程数字温度传感器/风扇控制器系列 IC 的功能和性能。在控制内置 I2C 开关的 GUI 中点击相应器件选择菜单,即可评估所有这四种器件。
用户指南: PDF
驱动程序或库
LM63SW-LINUX — 用于 LM63 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序支持 LM63 系列远程二极管温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与硬件监控子系统进行通信。
Linux 主线状态
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- lm63
- lm64
- lm96163
与该器件关联的文件为:
- drivers/hwmon/lm63.c
- Documentation/devicetree/bindings/i2c/trivial-devices.txt
- Documentation/hwmon/lm63
支持软件
Evaluation Board Software for Hardware Monitors and Digital Temperature Sensors
支持软件
SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors
SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.
- Download SensorEval Software and Manual
- Windows XP support is offered for (...)
支持的产品和硬件
产品
数字温度传感器
精密 ADC
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (NHW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点