LM5575-Q1

正在供货

75V、1.5A 降压开关稳压器

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 95
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合面向汽车 应用的的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 的工作温度范围
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C 的工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
  • 集成 75V、330mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6V 至 75V 超宽输入电压范围
  • 低至 1.225V 的可调节输出电压
  • 1.65% 反馈基准电压精度
  • 可使用单个电阻器在 50kHz 与 500kHz 之间调节工作频率
  • 主/从频率同步
  • 可调节软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • 使用 LM5575-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合面向汽车 应用的的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 的工作温度范围
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C 的工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
  • 集成 75V、330mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6V 至 75V 超宽输入电压范围
  • 低至 1.225V 的可调节输出电压
  • 1.65% 反馈基准电压精度
  • 可使用单个电阻器在 50kHz 与 500kHz 之间调节工作频率
  • 主/从频率同步
  • 可调节软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • 使用 LM5575-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM5575-Q1 降压开关稳压器简单易用,可支持设计工程师使用最少数量的组件来设计和优化强大的电源。LM5575-Q1 具有 6V 至 75V 的工作输入电压范围,并通过一个集成式 330mΩ N 沟道 MOSFET 提供 1.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路稳定度、出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,且无电流模式稳压器中常见的低占空比限制。该器件的工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内进行调节,从而实现解决方案尺寸和效率的最优化。LM5575-Q1 的逐周期电流限制、短路保护、热关断及远程关断等特性可确保其运行稳健可靠。该器件采用功耗增强型 16 引脚 HTSSOP 封装,并且配有用于散热的裸露芯片连接焊盘。LM5575-Q1 由一整套的 WEBENCH®在线设计工具提供支持。如需了解符合 AEC-Q100 的等级 1 和等级 0 的可订购部件号,请参阅本数据表末尾的可订购产品附录。

LM5575-Q1 降压开关稳压器简单易用,可支持设计工程师使用最少数量的组件来设计和优化强大的电源。LM5575-Q1 具有 6V 至 75V 的工作输入电压范围,并通过一个集成式 330mΩ N 沟道 MOSFET 提供 1.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路稳定度、出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,且无电流模式稳压器中常见的低占空比限制。该器件的工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内进行调节,从而实现解决方案尺寸和效率的最优化。LM5575-Q1 的逐周期电流限制、短路保护、热关断及远程关断等特性可确保其运行稳健可靠。该器件采用功耗增强型 16 引脚 HTSSOP 封装,并且配有用于散热的裸露芯片连接焊盘。LM5575-Q1 由一整套的 WEBENCH®在线设计工具提供支持。如需了解符合 AEC-Q100 的等级 1 和等级 0 的可订购部件号,请参阅本数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR38020-Q1 正在供货 SIMPLE SWITCHER® 汽车类 4.2V 至 80V、2A 电源模块同步降压转换器 Smaller footprint, lower EMI, lower IQ, higher efficiency and spread spectrum.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5575-Q1 75V、1.5A 降压开关稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 28日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM 用户指南 AN-1569 LM5575 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (Rev. B) 2013年 4月 23日
更多文献资料 Die D/S LM5575Q0-MDC MWC SIMPLE SWITCHER® 75v, 1.5a step-down switching reg 2013年 3月 13日
更多文献资料 Die D/S LM5575 MDC MWC Simple Switcher 75V, 1.5A Step-down Switching Regulator 2013年 1月 10日
更多文献资料 Die D/S LM5575Q0 MDC MCD2870A Simple Switcher® 75V, 1.5A Step-Down Switching Reg 2012年 10月 19日
用户指南 Application Note 1569 LM5575 Evaluation Board (cn) 2010年 4月 2日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
应用手册 Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (cn) 2007年 3月 18日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5575EVAL — 75V、1.5A 降压开关稳压器评估模块

The LM5575 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5575 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 1.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5575 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM033A.ZIP (86 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5575 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM352.TSC (146 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5575 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM351.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

计算工具

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — 可下载 LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频