LM5170

正在供货

多相双向电流控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 85 Iout (max) (A) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost, Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 85 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 99
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 85 Iout (max) (A) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost, Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 85 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 99
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 提供功能安全
  • 适用于大功率工业双电池系统
    • 高压 (HV) 端口和低压 (LV) 端口的最高额定电压分别为 100V 和 65V
    • 1% 精密双向电流调节
    • 1% 精密通道电流监测
    • 5A 峰值半桥栅极驱动器
    • 借助可堆叠功能支持多相操作
    • 二极管仿真可防止负电流
  • 可编程性和灵活性
    • 可编程或自适应死区时间控制
    • 可选择与外部时钟同步的可编程振荡器频率
    • 双通道使能控制输入
    • 模拟和 PWM 电流控制
    • 可编程峰值电流限制
    • 可编程软启动计时器
    • 使用 EN2 进行增相或减相
  • 集成保护特性
    • HV 和 LV 端口过压保护
    • 启动时执行 MOSFET 故障检测以及断路器控制
    • 热关断
  • 提供功能安全
  • 适用于大功率工业双电池系统
    • 高压 (HV) 端口和低压 (LV) 端口的最高额定电压分别为 100V 和 65V
    • 1% 精密双向电流调节
    • 1% 精密通道电流监测
    • 5A 峰值半桥栅极驱动器
    • 借助可堆叠功能支持多相操作
    • 二极管仿真可防止负电流
  • 可编程性和灵活性
    • 可编程或自适应死区时间控制
    • 可选择与外部时钟同步的可编程振荡器频率
    • 双通道使能控制输入
    • 模拟和 PWM 电流控制
    • 可编程峰值电流限制
    • 可编程软启动计时器
    • 使用 EN2 进行增相或减相
  • 集成保护特性
    • HV 和 LV 端口过压保护
    • 启动时执行 MOSFET 故障检测以及断路器控制
    • 热关断

LM5170 控制器提供双通道双向转换器必不可少的高压和精密元件。该器件可按照 DIR 输入信号指定的方向调节高压和低压端口间的平均电流。电流调节水平可通过模拟或数字 PWM 输入以编程方式设定。

双通道差分电流感测传感器和专用通道电流监测计可实现 1% 的典型电流精度。稳定的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动功率不低于 500W/通道的并联金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关。同步整流器的二极管仿真模式可避免出现负向电流,但也支持通过非连续操作模式提升轻载效率。通用保护特性包括逐周期电流限制、HV 和 LV 端口过压保护、MOSFET 故障检测和过热保护。

LM5170 控制器提供双通道双向转换器必不可少的高压和精密元件。该器件可按照 DIR 输入信号指定的方向调节高压和低压端口间的平均电流。电流调节水平可通过模拟或数字 PWM 输入以编程方式设定。

双通道差分电流感测传感器和专用通道电流监测计可实现 1% 的典型电流精度。稳定的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动功率不低于 500W/通道的并联金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关。同步整流器的二极管仿真模式可避免出现负向电流,但也支持通过非连续操作模式提升轻载效率。通用保护特性包括逐周期电流限制、HV 和 LV 端口过压保护、MOSFET 故障检测和过热保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM5170-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器 Automotive grade

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5170 多相双向电流控制器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 9日
白皮书 设计一份精确的多功能锂离子电池测试解决方案 英语版 2020年 11月 10日
白皮书 Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution.. 2020年 11月 10日
功能安全信息 LM5170 and LM5170-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 5月 22日
技术文章 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018年 8月 13日
EVM 用户指南 LM5170-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016年 12月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块

LM5170EVM-BIDIR 是一款高性能双相双向转换器,非常适用于 48V-12V 双电池系统应用。  此双相在 180 度交错操作中运行,它们均衡地共享高达 60A 的最大直流电流。  当 DIR 设置为“1”时,电源从 48V 端口流向 12V 端口,12V 端口电压调节为约 14.5V。  当 DIR 设置为“0”时,电源从 12V 端口流向 48V 端口,48V 端口电压调节为约 50.5V。  此 EVM 还包括各种跳线,可实现灵活方便地配置电路,以适用于诸多不同的应用案例(包括能够由 (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5170 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMB14A.ZIP (154 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5170 TINA-TI Reference Design

SNVMB67.TSC (592 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5710 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMB68.ZIP (132 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SNVC205 LM5170-Q1 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM5170 多相双向电流控制器 LM5170-Q1 符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器
封装 引脚 下载
HTQFP (PHP) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频