LM5164-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
LM5164-Q1 TINA-TI Spice Transient Model TINA-TI Spice Model TSC 2019年 12月 2日
LM5164-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 12月 20日
LM5164-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 12月 12日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
同步降压转换器评估模块 LM5164-Q1EVM 评估模块和开发板

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
LM5163/LM5164 快速入门设计工具 LM5163-LM5164DESIGN-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5164-Q1 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM5164-Q1

Topology Option
  Min   Max Range
Vin  V 7 to 42V
Vout  V 1.225 to 30V
Iout  A 0 to 2.5A
Ambient Temp  °C -40 to 150°C