数据表
LM5164-Q1
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:-40℃ 至 125℃,环境温度范围
- 专为可靠耐用的应用 设计
- 6V 至 100V 的宽输入电压范围
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- 固定 3ms 内部软启动计时器
- 峰值和谷值电流限制保护
- 输入 UVLO 和热关断保护
- 适用于可扩展的汽车电源
- 最短导通时间和关闭时间低:50ns
- 高达 1MHz 的可调节开关频率
- 可实现高轻负载效率的二极管仿真
- 10.5µA 空载输入静态电流
- 3µA 关断静态电流
- 针对 CISPR 25 EMI 标准进行了优化
- 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
- COT 模式控制架构
- 集成式 0.725Ω NFET 降压开关支持宽占空比范围
- 集成式 0.34Ω NFET 同步整流器省去了外部肖特基二极管
- 1.2V 内部电压基准
- 无环路补偿组件
- 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
- 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM5164-Q1 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM5164-Q1 在输入电压突降至 6V 时能够根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,使其成为适用于高性能 48V 电池汽车 应用 和 MHEV/EV 系统。
LM5164-Q1 具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,可提供高达 1A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。其他 特性 LM5164-Q1 的其他特性包括超低 IQ 和二极管仿真模式运行(可实现高轻负载效率)、创新的峰值和谷值过流保护、集成式 VCC 偏置电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。开漏 PGOOD 指示器可提供进行定序、故障报告和输出电压监视功能。
LM5164-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准并采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装。其 1.27mm 引脚间距可以为高电压 可靠性提供足够的间距。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有超低 IQ 的 LM5164-Q1 100V 输入,1A 同步降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 5月 20日 |
证书 | LM5164-Q1EVM-041 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2021年 3月 3日 | ||||
功能安全信息 | LM5164-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 1月 8日 | |||
白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
白皮书 | 简化汽车和工业中的功能性安全认证 | 英语版 | 2020年 6月 9日 | |||
EVM 用户指南 | LM5164Q1-EVM User Guide (Rev. A) | 2019年 4月 4日 | ||||
应用手册 | Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit | 2019年 3月 20日 | ||||
应用手册 | DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications | 2019年 2月 20日 | ||||
应用简报 | IC Package Features Lead to Higher Reliability in Automotive Systems | 2019年 2月 20日 | ||||
技术文章 | Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC | PDF | HTML | 2019年 2月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5164-Q1EVM — 同步降压转换器评估模块
LM5164-Q1 评估模块 (EVM) 是一款经全面组装和测试的电路,用于评估 LM5164-Q1 300kHz 同步降压转换器。 LM5164-Q1EVM 以非常低的静态电流工作,并以极少的外部组件提供出色的效率。
用户指南: PDF
计算工具
LM5163-LM5164DESIGN-CALC — LM5163/LM5164 快速入门设计工具
Welcome to the LM5163 and LM5164 Quickstart Design Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck converter based on the LM5163 and LM5164 low IQ synchronous buck DC/DC regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点