LM5163-Q1

正在供货

具有超低 IQ 的汽车类 6V 至 100V 输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器

产品详情

Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 100 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 75 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 90 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000105
Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 100 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 75 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 90 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000105
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合面向汽车 应用的
    • 器件温度等级 1:-40℃ 至 125℃,环境温度范围
  • 专为可靠耐用的应用 设计
    • 6V 至 100V 的宽输入电压范围
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
    • 固定 3ms 内部软启动计时器
    • 峰值和谷值电流限制保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 适用于可扩展的汽车电源
    • 最短导通时间和关闭时间低:50ns
    • 高达 1MHz 的可调节开关频率
    • 可实现高轻负载效率的二极管仿真
    • 10.5µA 空载输入静态电流
    • 3µA 关断静态电流
    • 针对 CISPR 25 EMI 标准进行了优化
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成式 0.725Ω NFET 降压开关支持宽占空比范围
    • 集成式 0.34Ω NFET 同步整流器省去了外部肖特基二极管
    • 1.2V 内部电压基准
    • 无环路补偿组件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合面向汽车 应用的
    • 器件温度等级 1:-40℃ 至 125℃,环境温度范围
  • 专为可靠耐用的应用 设计
    • 6V 至 100V 的宽输入电压范围
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
    • 固定 3ms 内部软启动计时器
    • 峰值和谷值电流限制保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 适用于可扩展的汽车电源
    • 最短导通时间和关闭时间低:50ns
    • 高达 1MHz 的可调节开关频率
    • 可实现高轻负载效率的二极管仿真
    • 10.5µA 空载输入静态电流
    • 3µA 关断静态电流
    • 针对 CISPR 25 EMI 标准进行了优化
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成式 0.725Ω NFET 降压开关支持宽占空比范围
    • 集成式 0.34Ω NFET 同步整流器省去了外部肖特基二极管
    • 1.2V 内部电压基准
    • 无环路补偿组件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM5163-Q1 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM5163-Q1 在输入电压突降至 6V 时能够根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,使其成为适用于高性能 48V 电池汽车 应用 和 MHEV/EV 系统。

LM5163-Q1 具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,可提供高达 0.5A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。其他 特性 LM5163-Q1 的其他特性包括超低 IQ 和二极管仿真模式运行(可实现高轻负载效率)、创新的峰值和谷值过流保护、集成式 VCC 偏置电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。开漏 PGOOD 指示器可提供进行定序、故障报告和输出电压监视功能。

LM5163-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准并采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装。其 1.27mm 引脚间距可以为高电压 应用。

LM5163-Q1 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM5163-Q1 在输入电压突降至 6V 时能够根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,使其成为适用于高性能 48V 电池汽车 应用 和 MHEV/EV 系统。

LM5163-Q1 具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,可提供高达 0.5A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。其他 特性 LM5163-Q1 的其他特性包括超低 IQ 和二极管仿真模式运行(可实现高轻负载效率)、创新的峰值和谷值过流保护、集成式 VCC 偏置电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。开漏 PGOOD 指示器可提供进行定序、故障报告和输出电压监视功能。

LM5163-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准并采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装。其 1.27mm 引脚间距可以为高电压 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
LM5163H-Q1 正在供货 具有超低 IQ 的汽车类 6V 至 100V 输入、0.5A 同步高温直流/直流降压转换器 Identical device with extended high temperature operation.
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM5168-Q1 正在供货 具有 Fly-Buck™ 能力的汽车类 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 Pin-to-pin compatable device with 120-VIN, 300-mA and fly-buck capability.
LM5169-Q1 正在供货 具有 Fly-Buck™ 能力的汽车类 6V 至 120V 宽输入电压、650mA 直流/直流转换器 Pin-to-pin compatible device with wider 120-VIN, 300-mA and fly-buck capability.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有超低 IQ 的 LM5163-Q1 100V 输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 6月 24日
技术文章 MHEVs: Optimizing the automotive powertrain for efficiency and cost PDF | HTML 2021年 5月 24日
功能安全信息 LM5163-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 8日
EVM 用户指南 LM5164Q1-EVM User Guide (Rev. A) 2019年 4月 4日
应用手册 Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
应用手册 DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications 2019年 2月 20日
应用简报 IC Package Features Lead to Higher Reliability in Automotive Systems 2019年 2月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5164-Q1EVM — 同步降压转换器评估模块

LM5164-Q1 评估模块 (EVM) 是一款经全面组装和测试的电路,用于评估 LM5164-Q1 300kHz 同步降压转换器。  LM5164-Q1EVM 以非常低的静态电流工作,并以极少的外部组件提供出色的效率。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5163-Q1 PSPICE TRANS MODEL

SNVMBS8.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5163-Q1 TINA-TI Transient Model

SNVMBV2.TSC (631 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

LM5163-LM5164DESIGN-CALC — LM5163/LM5164 快速入门设计工具

Welcome to the LM5163 and LM5164 Quickstart Design Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck converter based on the LM5163 and LM5164 low IQ synchronous buck DC/DC regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized (...)
用户指南: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频