LM5155-Q1 2.2MHz 宽输入电压范围非同步升压/SEPIC/反激式控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

LM5155-Q1 (预发布)

2.2MHz 宽输入电压范围非同步升压/SEPIC/反激式控制器

 

Sample Availability

Prototype samples are available (XLM5155QDSSTQ1 and XLM51551QDSSTQ1). Request now

描述

LM5155-Q1 器件是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。

若 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155-Q1 器件可由电压至少为 2.97V 的单节电池启动。若 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可在输入电源电压低至 1.5V 时运行。

在汽车负载突降情况下,内部 VCC 稳压器还支持 BIAS 引脚在高达 45V(最大绝对值为 50V)的电压下运行。用户可通过外部电阻器对开关频率进行动态编程,编程范围为 100kHz 至 2.2MHz。2.2 MHz 的开关频率可最大限度地降低 AM 频带干扰,并支持实现小解决方案尺寸和快速瞬态响应。

该器件在关闭状态下 具有 1.5A 标准 MOSFET 驱动器和 100mV 的低电流限制阈值。该器件还支持使用外部 VCC 电源来提高效率。运行低电流和脉冲跳跃模式可在轻负载时提高效率。

该器件具有内置的保护 功能, 例如:逐周期电流限制、过压保护、线路 UVLO 和热关断。LM51551-Q1 器件选项中有断续模式过载保护。一些额外 特性 包括:低关断 IQ、可编程软启动、可编程斜坡补偿、精密补偿、电源正常指示器以及外部时钟同步。

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 适用于汽车和便携式电池应用的 宽输入运行范围
    • 3.5V 至 45V 运行范围
    • 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
    • BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
    • 高达 50V 的输入瞬态保护
  • 最小电池消耗
    • 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
    • 低工作电流 ( IQ ≤ 480µA )
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 最大开关频率为 2.2MHz
    • 具有可湿侧面的 12 引脚 WSON 封装 (3mm × 2mm)
    • 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
    • 启动期间下冲最小化(启停应用)
  • 低功耗、高效率
    • 100mV ±7% 低限流阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成式保护 特性
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选间断模式短路保护(参阅器件比较表
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • 精确的 ±1% 精度反馈基准
  • 可编程额外斜率补偿
  • 可调节软启动
  • PGOOD 指示器
  • 使用 LM5155-Q1 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM5155-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.5 to 45.0V
输出电压  V 3.5 to 500V
输出电流  A ≤ 10A
环境温度  °C -40 to 150°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design

参数

与其它产品相比 升压控制器(外部开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Type Package Group
LM5155-Q1 立即下单 1.5     45     1.5     300     1     100     2200     0.45     Adjustable Current Limit
Frequency Synchronization
Power Good
UVLO Adjustable    
93     -40 to 150     Automotive     Controller     WSON | 12    
LM25122-Q1 立即下单 3     42     3     50     1     50     600     4     Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Synchronous Rectification    
100     -40 to 125     Automotive     Controller     HTSSOP | 20    
LM3481-Q1 立即下单 2.97     48     1.275     500     1     100     1000     3.7     Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable    
85     -40 to 125     Automotive     Controller     VSSOP | 10    
LM5022-Q1 立即下单 3     60     1.25     300     1     170     2200     3.5     Enable
Frequency Synchronization
UVLO Adjustable    
90     -40 to 125     Automotive     Controller     VSSOP | 10    
LM5122-Q1 立即下单 3     65     3     100     1     50     1000     4     Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
100     -40 to 125     Automotive     Controller     HTSSOP | 20    
TPS40211-Q1 立即下单 4.5     52     6.4     60     1     35     1000     0.53     Enable
Frequency Synchronization    
95     -40 to 125