LM5118-Q1

正在供货

3V 至 75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Rating Automotive Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Iq (typ) (µA) 4500 Duty cycle (max) (%) 98
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Rating Automotive Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Iq (typ) (µA) 4500 Duty cycle (max) (%) 98
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 符合 AEC-Q100 的汽车应用 标准
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 3V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 在降压和升压模式之间平滑转换
  • 开关频率最高可通过编程设定为 500kHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高电压偏置稳压器
  • 集成了高侧和低侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 使能输入宽带宽误差放大器
  • 1.5% 反馈基准精度
  • 热关断
  • 封装:20 引脚 HTSSOP(裸露焊盘)
  • 结合使用 LM5118-Q1 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合 AEC-Q100 的汽车应用 标准
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 3V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 在降压和升压模式之间平滑转换
  • 开关频率最高可通过编程设定为 500kHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高电压偏置稳压器
  • 集成了高侧和低侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 使能输入宽带宽误差放大器
  • 1.5% 反馈基准精度
  • 热关断
  • 封装:20 引脚 HTSSOP(裸露焊盘)
  • 结合使用 LM5118-Q1 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM5118-Q1 宽电压范围降压/升压开关稳压控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/升压稳压器所需的所有功能。当输入电压低于或高于输出电压时,降压/升压拓扑可使输出电压保持稳定,因此,这款器件非常适合汽车 应用。当输入电压比调节后的输出电压足够大时,LM5118-Q1 将作为降压稳压器运行,然后随着输入电压接近输出电压逐渐过渡到相应的降压/升压模式。这种双模式方法可在宽输入电压范围内保持稳压,并且在降压模式下提供最佳的转换效率,同时在模式转换期间提供无干扰的输出。该控制器易于使用,其中包含适用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。此稳压器控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制可降低脉宽调制电路的噪声敏感度,以便可靠地控制高输入电压 应用中所需的极小占空比。额外保护 功能 包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功耗增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并且配有利于散热的裸露芯片连接焊盘。

LM5118-Q1 宽电压范围降压/升压开关稳压控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/升压稳压器所需的所有功能。当输入电压低于或高于输出电压时,降压/升压拓扑可使输出电压保持稳定,因此,这款器件非常适合汽车 应用。当输入电压比调节后的输出电压足够大时,LM5118-Q1 将作为降压稳压器运行,然后随着输入电压接近输出电压逐渐过渡到相应的降压/升压模式。这种双模式方法可在宽输入电压范围内保持稳压,并且在降压模式下提供最佳的转换效率,同时在模式转换期间提供无干扰的输出。该控制器易于使用,其中包含适用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。此稳压器控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制可降低脉宽调制电路的噪声敏感度,以便可靠地控制高输入电压 应用中所需的极小占空比。额外保护 功能 包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功耗增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并且配有利于散热的裸露芯片连接焊盘。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5118-Q1 宽电压范围降压/升压控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 11月 13日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
EVM 用户指南 AN-1819 LM5118 Evaluation Board (Rev. B) 2014年 1月 17日
用户指南 AN-2178 LM5118 Four Switch Conversion (Rev. E) 2013年 5月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5118EVAL — 用于 LM5118 的评估板

The LM5118 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck-boost power converter to evaluate the LM5118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board's (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5118 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVM214B.ZIP (79 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5118 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM604.ZIP (558 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5118 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAJ8.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5118QUICK-CALC LM5118/LM25118 Quick Start Component Calculator

Quick Start Component Calculator for LM5118/LM25118 devices
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25118 3-42V 宽输入电压、电流模式非同步降压-升压控制器 LM25118-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3V 至 42V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器 LM5118 3-75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器 LM5118-Q1 3V 至 75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器
参考设计

TIDA-01179 — 具有冷启动运行和瞬态保护功能的汽车类宽输入电压前端电源参考设计

TIDA-01179 参考设计是汽车前端电源,可为 12V 的车载电池提供 30W 的最大输出。第一级是降压-升压直流/直流转换器,在 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 标准中规定的 12V 电池条件的完整直流范围内维持稳定的 15V 输出电压。第二级是最多可支持 20W 输出的紧凑型降压转换器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频