LM5113
该产品可持续生产,以支持现有客户。
增强模式 GaN FET 的 5A、100V 半桥接闸极驱动器

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
LM5113 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2018年 8月 23日
LM5113 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2018年 8月 23日
LM5113 Unencrypted Spice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 8月 16日
LM5113 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 8月 16日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于 LM5113 的评估板 LM5113LLPEVB 评估模块和开发板

参考设计

具有 3 路输出的 48V 输入电压数字 POL 参考设计

The PMP4486 is a GaN-based reference design solution for telecom and computing applications. The GaN module LMG5200 enables a high efficiency single stage conversion with an input range from 36 to 60V down to 29V, 12V and 1.0V. This design shows the benefits of a GaN based design with high (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5113 下载 下载
下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。