LM5022

正在供货

6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5156 正在供货 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency and up to 45-V input operating voltage.
LM5156H 正在供货 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 A newer device with higher efficiency, spread spectrum in HTSSOP package.
功能与比较器件相似
LM5122 正在供货 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 This controller is intended for high-efficiency synchronous boost regulator applications.

产品详情

Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 300 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 3500 Duty cycle (max) (%) 90
Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 300 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 3500 Duty cycle (max) (%) 90
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 内部 60V 启动稳压器
  • 峰值电流为 1A 的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • VIN 范围:6V 至 60V(启动后,最低可以在 3V 下工作)
  • 占空比限值 90%
  • 可编程 UVLO 磁滞
  • 逐周期电流限制
  • 外部器件可同步(交流耦合)
  • 单个电阻振荡器频率设置
  • 斜率补偿
  • 可调节软启动
  • 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
  • 内部 60V 启动稳压器
  • 峰值电流为 1A 的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • VIN 范围:6V 至 60V(启动后,最低可以在 3V 下工作)
  • 占空比限值 90%
  • 可编程 UVLO 磁滞
  • 逐周期电流限制
  • 外部器件可同步(交流耦合)
  • 单个电阻振荡器频率设置
  • 斜率补偿
  • 可调节软启动
  • 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装

LM5022 器件是一款适用于升压和 SEPIC 稳压器的高压、低侧、N 沟道 MOSFET 控制器。该器件包含 实施 单端主要拓扑所需的全部特性。输出电压调节基于电流模式控制,这不仅简化了环路补偿的设计,同时还能够提供固有输入电压前馈。LM5022 包含一个启动稳压器,该稳压器能够在 6V 至 60V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,包含一个振荡器,振荡器频率范围高达 2.2MHz,总传播延迟低于 100ns。其他 功能 还包括误差放大器、精密基准、线路欠压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、软启动、外部同步功能和热关断。LM5022 采用 10 引脚 VSSOP 封装。

LM5022 器件是一款适用于升压和 SEPIC 稳压器的高压、低侧、N 沟道 MOSFET 控制器。该器件包含 实施 单端主要拓扑所需的全部特性。输出电压调节基于电流模式控制,这不仅简化了环路补偿的设计,同时还能够提供固有输入电压前馈。LM5022 包含一个启动稳压器,该稳压器能够在 6V 至 60V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,包含一个振荡器,振荡器频率范围高达 2.2MHz,总传播延迟低于 100ns。其他 功能 还包括误差放大器、精密基准、线路欠压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、软启动、外部同步功能和热关断。LM5022 采用 10 引脚 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于升压和 SEPIC 稳压器的 LM5022 60V 低侧控制器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.J) PDF | HTML 2018年 3月 29日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 What is behind isolated DC/DC converter voltage regulation? PDF | HTML 2015年 8月 31日
白皮书 How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs 2014年 7月 29日
应用手册 Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
EVM 用户指南 AN-1557 LM5022 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 5月 6日
EVM 用户指南 AN-1605 LM5022 Boost LED Driver Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013年 5月 3日
应用手册 Application Note 1557 LM5022 Evaluation Board (cn) 2008年 5月 22日
应用手册 Application Note 1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (cn) 2008年 2月 22日
应用手册 Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 10月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5022EVAL — 用于升压的 60V 低侧控制器评估板

LM5022 60V Low Side Controller for Boost and SEPIC

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5022 PSpice Average Model (Rev. A)

SNVM337A.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5022 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVM336B.ZIP (168 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5022 TINA-TI Average Reference Design (Rev. A)

SNVM447A.TSC (3359 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5022 TINA-TI Average Spice Model (Rev. A)

SNVM448A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5022 TINA-TI Boost Load Transient Reference Design

SNVM450.TSC (144 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5022 TINA-TI Boost Startup Reference Design

SNVM449.TSC (144 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5022 TINA-TI Flyback Transient Reference Design

SNVMB66.TSC (158 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5022 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SNVM451A.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5022 Unencrypted PSpice Average Model (Rev. A)

SNVMAF7A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5022 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAF6B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器

许多 TI 参考设计都包括 LM5022

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频