LM4808
- WSON, VSSOP, and SOIC Surface Mount Packaging
- Switch On/Off Click Suppression
- Excellent Power Supply Ripple Rejection
- Unity-Gain Stable
- Minimum External Components
Key Specifications
- THD+N at 1kHz at 105mW Continuous Average Output Power Into 16Ω 0.1 % (typ)
- THD+N at 1kHz at 70mW Continuous Average Output Power Into 32Ω 0.1 % (typ)
- Output Power at 0.1% THD+N at 1kHz Into 32Ω 70 mW (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4808 is a dual audio power amplifier capable of delivering 105mW per channel of continuous average power into a 16Ω load with 0.1% (THD+N) from a 5V power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components using surface mount packaging. Since the LM4808 does not require bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems.
The unity-gain stable LM4808 can be configured by external gain-setting resistors.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM4808 Dual 105 mW Headphone Amplifier 数据表 (Rev. D) | 2013年 5月 1日 | |||
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDEP0017 — PRU 实时 I/O 评估参考设计
此参考设计是一块 BeagleBone Black 附加电路板,可让用户了解 TI 强大的可编程实时单元 (PRU) 内核和基本功能。PRU 是一种集成在 Sitara AM335x 和 AM437x 系列器件中的低延迟微控制器子系统。PRU 内核在确定性实时处理方面经过优化,能够直接访问 I/O 并满足超低延迟要求。此附加电路板带有用于 GPIO、音频、温度传感器、可选字符显示器等的 LED 和按钮,提供原理图、物料清单 (BOM)、设计文件和设计指南来让设计人员学习 PRU 的基础知识。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。