LM46002-Q1

正在供货

通过汽车认证的 3.5V 至 60V、2A 同步降压电压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM76002-Q1 正在供货 3.5V 至 60V 3.5A/2.5A 同步稳压器 High efficiency at light and full load and selectable PFM/FPWM with mode/sync.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000027
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000027
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 稳压静态电流 27µA
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 经测试符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内置补偿功能,
  • 与几乎任一陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常状态标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部和可调外部软启动
  • 输出电压跟踪功能
  • 程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热关断保护
  • 使用 LM46002-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 稳压静态电流 27µA
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 经测试符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内置补偿功能,
  • 与几乎任一陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常状态标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部和可调外部软启动
  • 输出电压跟踪功能
  • 程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热关断保护
  • 使用 LM46002-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM46002-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46002-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品提供各种各样的负载电流选项和最高 36V 输入电压。该器件采用与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚到引脚兼容的封装。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 诸如可编程开关频率、同步、电源正常状态标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪可为各种应用提供灵活且简单易用的 平台。轻负载时的断续传导和自动降低频率可改善轻负载效率。该系列只需要很少的外部组件。器件的引脚排列可简化并实现最优印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46002A-Q1 版本针对 PFM 操作进行优化,推荐用于新设计。LM46002-Q1 器件采用 16 引线 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm x 5.1mm x 1.2mm),引线间距为 0.65mm。

LM46002-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46002-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品提供各种各样的负载电流选项和最高 36V 输入电压。该器件采用与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚到引脚兼容的封装。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 诸如可编程开关频率、同步、电源正常状态标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪可为各种应用提供灵活且简单易用的 平台。轻负载时的断续传导和自动降低频率可改善轻负载效率。该系列只需要很少的外部组件。器件的引脚排列可简化并实现最优印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46002A-Q1 版本针对 PFM 操作进行优化,推荐用于新设计。LM46002-Q1 器件采用 16 引线 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm x 5.1mm x 1.2mm),引线间距为 0.65mm。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM46002-Q1 3.5V 至 60V 2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 9月 13日
应用手册 Differences Between LM4600x/LM4360x A and Non-A OPNs 2018年 3月 27日
应用手册 Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
应用手册 Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM46002PWPEVM — LM46002PWP 同步降压转换器评估模块

The Texas Instruments LM46002PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46002PWP, A 60V Synchronous Step-Down Converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 5V output at 2A.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM46002 PSpice Average Model

SNVM576.ZIP (88 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM46002 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM606.TSC (87 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM46002 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM610.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM46002 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM730.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-020014 — 具有 3 种 IGBT/SiC 偏置电源解决方案的 HEV/EV 牵引逆变器功率级参考设计

此参考设计提供了一种具有三种 12V 汽车电池输入、4.2W 偏置电源解决方案的牵引逆变器单相功率级,适用于混合动力电动汽车和电动汽车 (HEV/EV) 系统。所有偏置电源解决方案都可接受 12V 汽车电池提供的 4.5V 至 42V 的宽直流输入范围,并可产生 +15V、–8V 或 +20V、–4V 的可配置电压以及高达 180mA 的输出电流。该功率级包括具有 5.7kVRMS 增强型隔离的隔离式栅极驱动器,并采用了 100mm × 62mm 的外形设计(适合安装在 SiC/IGBT (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9398 — CISPR 25 5 类 6.6W 额定功率的汽车类电源设计

此 PMP9398 参考设计是针对汽车应用的传导 EMI 优化 6.6W 电源设计。该设计采用 SIMPLE SWITCHER® LM46002 同步降压稳压器,提供 3.3V(最大 2A)输出。输入电压范围介于 4.5V 到 60V 之间,适用于 12V 汽车电池电源。该参考设计具有输入 EMI 滤波级,传导 EMI 经过 CISPR 25 汽车 EMC 标准测试。此设计与 5 类传导发射标准兼容。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9487 — 用于信息娱乐系统中的汽车仪表板的 CISPR 25 5 类额定功率多路输出电源

PMP9487 是采用 LM5001 稳压器 IC(用作 SEPIC)、LM46002(用作降压)和 LM2831Y 稳压器 IC(用作降压)的传导 EMI 优化 (CISPR 25) 8W SEPIC 转换器,适用于广泛输入电压汽车信息娱乐仪表盘应用。此设计接受 6.5Vin 至 20Vin 输入电压,可提供 12V (250mA)、3.3V (1.2A) 和 1.8V (500mA) 输出。此器件采用小型尺寸,是使用升压转换器和线性稳压器的价格低廉且更高效的解决方案。在汽车仪表盘中,整个电源树设计只使用一个差分滤波器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频