LM36011 (正在供货)

无电感器 LED 闪存驱动器

无电感器 LED 闪存驱动器 - LM36011
 

描述

LM36011 是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,具有高度可调节性。总解决方案尺寸为 4mm2,可提供高达 1.5A 的 LED 闪光灯电流或高达 376mA 的手电筒电流。以上所有的操作均可通过精确的可编程电流源来完成,无需预调节电压,从而减小解决方案尺寸并节省成本。

LM36011 的功能由与 I2C 兼容的接口控制。这些 特性 包括:硬件闪光灯 (STROBE)、闪光灯超时、UVLO、热比例缩减、LED 故障检测以及适用于闪光灯和影片模式(手电筒)的 128 级可编程电流。该器件可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围下工作。

特性

  • 精确且可编程 LED 电流
    • 闪光灯/IR 电流范围:11mA 至 1.5A(128 个级别)
    • 手电筒电流范围:2.4mA 至 376mA(128 个级别)
  • 闪光灯超时时间长达 1.6 秒
  • 优化了低电池电量条件下的闪光灯 LED 电流 (IVFM)
  • LED 阴极对地短路运行以提高热管理
  • 较小的总体解决方案尺寸:< 4mm2
  • 硬件闪光灯使能 (STROBE)
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 400kHz I2C 兼容接口
    • I2C 地址 = 0x64

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 闪光灯 LED 驱动器

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
LED (#)
Iout (Max) (A)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Rating
LM36011 LM3642 LM3643 LM3644 LM3648
2.5    2.5    2.5    2.5    2.5   
5.5    5.5    5.5    5.5    5.5   
1    1    2    2    1   
1.5    1.5    1.5    2.5    1.5   
0.3    0.75    0.3    0.3    0.3   
I2C Control    Input/Output Isolation
Over Current Protection
OVP
Synchronous Rectification   
I2C Control
LED Thermal Monitor
OVP
Over Current Protection
Synchronous Rectification   
I2C Control
IR Mode
LED Thermal Monitor
OVP
Over Current Protection
Synchronous Rectification   
I2C Control
IR Mode
LED Thermal Monitor
OVP
Over Current Protection
Synchronous Rectification   
-40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85   
8DSBGA    9DSBGA    12DSBGA    12DSBGA    12DSBGA   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog