LM3279

正在供货

具有用于 3G 和 4G 射频功率放大器的 MIPI® RFFE 接口的降压-升压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2100 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, MIPI, Output discharge, Over Current Protection, RFFE, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 85 Iq (typ) (A) 0.0014
Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2100 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, MIPI, Output discharge, Over Current Protection, RFFE, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 85 Iq (typ) (A) 0.0014
DSBGA (YZR) 16 5.0625 mm² 2.25 x 2.25
  • MIPIRFFE 数字控制接口
  • 具有内部无缝转换的高效脉冲频率调制 (PFM) 和脉宽调制 (PWM) 模式
  • 由单节锂离子电池供电运行:2.7V 至 5.5V
  • 可调节输出电压:
    • RFFE 数字控制:0.4V 至 4.2V
    • 模拟控制:0.5V 至 4.2V
  • VBATT ≥ 3.2V,VOUT = 3.6V 时的最大负载能力为 1A
  • 2.4MHz(典型值)开关频率
  • 无缝降压-升压模式转换
  • 快速输出电压转换:20µs 内可由 0.8V 转换至 4V
  • 高效率:95%(典型值)(VBATT= 3.7V、
    VOUT= 3.3V、电流为 300mA)
  • 输入过流限制
  • 输出过压钳位
  • 内部补偿

应用

  • 3G/4G 智能手机
  • RF PC 卡
  • 平板电脑、电子书阅读器
  • 电池供电类 RF 器件

All trademarks are the property of their respective owners.

  • MIPIRFFE 数字控制接口
  • 具有内部无缝转换的高效脉冲频率调制 (PFM) 和脉宽调制 (PWM) 模式
  • 由单节锂离子电池供电运行:2.7V 至 5.5V
  • 可调节输出电压:
    • RFFE 数字控制:0.4V 至 4.2V
    • 模拟控制:0.5V 至 4.2V
  • VBATT ≥ 3.2V,VOUT = 3.6V 时的最大负载能力为 1A
  • 2.4MHz(典型值)开关频率
  • 无缝降压-升压模式转换
  • 快速输出电压转换:20µs 内可由 0.8V 转换至 4V
  • 高效率:95%(典型值)(VBATT= 3.7V、
    VOUT= 3.3V、电流为 300mA)
  • 输入过流限制
  • 输出过压钳位
  • 内部补偿

应用

  • 3G/4G 智能手机
  • RF PC 卡
  • 平板电脑、电子书阅读器
  • 电池供电类 RF 器件

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3279 是一款降压-升压 DC/DC 转换器,专为生成高于或低于给定输入电压的输出电压而设计,尤其适用于便携式 应用中由单节锂离子电池供电的功率放大器。

LM3279 具有四种运行模式:脉宽调制 (PWM)、脉频调制 (PFM)、待机模式和关断模式。在正常情况下,LM3279 在 2.4MHz 典型开关频率下以完全同步的 PWM 模式运行,可在降压与升压运行状态之间实现无缝切换。节能 PFM 模式提高了低功耗 RF 传输模式期间的效率,并且节省了流耗。对于高传输功率,此器件运行在 PWM 降压或升压模式下,而此器件可在低功耗传输期间在 PWM 和 PFM 模式之间转换。LM3279 可通过内置的 MIPI PFFE 数字控制接口或外部 MCU 的模拟控制接口进行控制,其设计具有灵活性。

功率转换器拓扑结构可通过使用一个小型封装,外壳尺寸电感器和两个表面贴装电容器来实现尽可能小的总体解决方案尺寸。

LM3279 针对降压和升压模式运行而进行了内部补偿,从而提供了最佳的瞬态响应。

LM3279 是一款降压-升压 DC/DC 转换器,专为生成高于或低于给定输入电压的输出电压而设计,尤其适用于便携式 应用中由单节锂离子电池供电的功率放大器。

LM3279 具有四种运行模式:脉宽调制 (PWM)、脉频调制 (PFM)、待机模式和关断模式。在正常情况下,LM3279 在 2.4MHz 典型开关频率下以完全同步的 PWM 模式运行,可在降压与升压运行状态之间实现无缝切换。节能 PFM 模式提高了低功耗 RF 传输模式期间的效率,并且节省了流耗。对于高传输功率,此器件运行在 PWM 降压或升压模式下,而此器件可在低功耗传输期间在 PWM 和 PFM 模式之间转换。LM3279 可通过内置的 MIPI PFFE 数字控制接口或外部 MCU 的模拟控制接口进行控制,其设计具有灵活性。

功率转换器拓扑结构可通过使用一个小型封装,外壳尺寸电感器和两个表面贴装电容器来实现尽可能小的总体解决方案尺寸。

LM3279 针对降压和升压模式运行而进行了内部补偿,从而提供了最佳的瞬态响应。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3279 适用于 3G 和 4G RF 功率放大器、具有 MIPIRFFE 接口的 降压-升压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 9月 20日
EVM 用户指南 Using the LM3279 Evaluation Board 2013年 3月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC069 LM3279EVM GUI Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM3279 具有用于 3G 和 4G 射频功率放大器的 MIPI® RFFE 接口的降压-升压转换器
封装 引脚 下载
DSBGA (YZR) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频