LM317A (正在供货)

LM117/LM317A/LM317 3 端子可调稳压器

LM117/LM317A/LM317 3 端子可调稳压器 - LM317A
数据表
 

立即下单

样片 结帐选项 型号 试生产 / 生产材料 状态 替换日期 温度(oC) 价格(美元) | Quantity 封装 | 引脚 器件标记 封装数量 | 载体 代理商库存 TI 每千片标准交货时间
LM317AEMP 生产 NRND LM317AEMP/NOPB -40 to 125 0.91 | 1ku SOT-223 (DCY) | 4 查看 1000 | LARGE T&R >5K 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
LM317AEMP/NOPB 生产 ACTIVE   -40 to 125 0.65 | 1ku SOT-223 (DCY) | 4 查看 1000 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
无此商品 LM317AEMPX 生产 NRND LM317AEMPX/NOPB   0.91 | 1ku SOT-223 (DCY) | 4 查看 2000 | LARGE T&R No Stock 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
无此商品
LM317AEMPX/NOPB 生产 ACTIVE   -40 to 125 0.65 | 1ku SOT-223 (DCY) | 4 查看 2000 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
无此商品
LM317AH 生产 ACTIVE   -40 to 125 6.45 | 1ku TO (NDT) | 3 查看 500 302 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
LM317AMDT 生产 NRND LM317AMDT/NOPB -40 to 125 1.03 | 1ku TO-252 (NDP) | 3 查看 75 | TUBE 1K - 5K 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
LM317AMDT/NOPB 生产 ACTIVE   -40 to 125 0.88 | 1ku TO-252 (NDP) | 3 查看 75 | TUBE >5K 每千片交货时间:有现货
LM317AMDTX 生产 NRND LM317AMDTX/NOPB -40 to 125 0.91 | 1ku TO-252 (NDP) | 3 查看 2500 | LARGE T&R 1K - 5K 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
LM317AMDTX/NOPB 生产 ACTIVE   -40 to 125 0.75 | 1ku TO-252 (NDP) | 3 查看 2500 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
LM317AT 生产 NRND LM317AT/NOPB -40 to 125 0.78 | 1ku TO-220 (NDE) | 3 查看 45 | TUBE 1K - 5K 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
LM317AT/NOPB 生产 ACTIVE   -40 to 125 0.61 | 1ku TO-220 (NDE) | 3 查看 45 | TUBE >5K 每千片交货时间:有现货

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

** 申请样片时最好使用与企业电子邮箱关联的 myTI 登录 ID。更新您的 myTI 个人资料

试生产

这些是原型/实验版器件,尚未批准用于生产,也没有发布上市。 测试和最终工艺(包括但不限于质量保证、可靠性测试以及/或工艺验证)可能尚未完成,并且本器件可能会进一步更改,也可能中断研发。 即使可供订购,所购器件仍将可能在结账时被取消,并且所购器件仅可用于早期内部评估。 这些器件一经售出,概不提供任何保修。