LM3103

正在供货

同步 1MHz 0.75A 降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR33610 正在供货 采用 SOIC-8 封装的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、1A 同步降压转换器 Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Iout (max) (A) 0.75 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode COT with emulated ripple Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001
Iout (max) (A) 0.75 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode COT with emulated ripple Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 输入电压范围为 4.5V 至 42V
  • 0.75A 输出电流
  • 0.6V,±2% 基准
  • 集成双 N 沟道主 MOSFET 和同步 MOSFET
  • 低组件数量和小型解决方案尺寸
  • 与陶瓷电容和其他低等效串联电阻 (ESR) 电容一起工作时可保持稳定
  • 无需环路补偿
  • 可通过断续导通模式 (DCM) 操作在轻负载条件下实现高效率
  • 预偏置启动
  • 超快速瞬态响应
  • 可编程软启动
  • 可编程开关频率高达 1MHz
  • 谷值电流限值
  • 热关断
  • 输出过压保护
  • 精密内部基准实现可调节输出电压低至 0.6V
  • 热增强型 HTSSOP-16 封装
  • 输入电压范围为 4.5V 至 42V
  • 0.75A 输出电流
  • 0.6V,±2% 基准
  • 集成双 N 沟道主 MOSFET 和同步 MOSFET
  • 低组件数量和小型解决方案尺寸
  • 与陶瓷电容和其他低等效串联电阻 (ESR) 电容一起工作时可保持稳定
  • 无需环路补偿
  • 可通过断续导通模式 (DCM) 操作在轻负载条件下实现高效率
  • 预偏置启动
  • 超快速瞬态响应
  • 可编程软启动
  • 可编程开关频率高达 1MHz
  • 谷值电流限值
  • 热关断
  • 输出过压保护
  • 精密内部基准实现可调节输出电压低至 0.6V
  • 热增强型 HTSSOP-16 封装

LM3103 同步整流降压转换器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。可为负载提供 0.75A 及低至 0.6V 的输出电压。双 N 沟道同步 MOSFET 同步开关允许使用少量组件,从而降低复杂性,并最大限度地减少布板尺寸。

LM3103 不同于大多数其他 COT 稳压器,因为它不依赖输出电容器 ESR 来获得稳定性,专为与陶瓷及其他 ESR 极低的输出电容器完美配合工作而设计。它无需环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。由于输入电压和导通时间之间呈反比关系,因此在线路发生变化时,器件的工作频率几乎保持恒定。通过外部编程,工作频率可高达 1MHz。保护 特性 包括 VCC 欠压锁定、输出过压保护、热关断和栅极驱动欠压锁定。LM3103 采用热增强型 HTSSOP-16 封装。

LM3103 同步整流降压转换器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。可为负载提供 0.75A 及低至 0.6V 的输出电压。双 N 沟道同步 MOSFET 同步开关允许使用少量组件,从而降低复杂性,并最大限度地减少布板尺寸。

LM3103 不同于大多数其他 COT 稳压器,因为它不依赖输出电容器 ESR 来获得稳定性,专为与陶瓷及其他 ESR 极低的输出电容器完美配合工作而设计。它无需环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。由于输入电压和导通时间之间呈反比关系,因此在线路发生变化时,器件的工作频率几乎保持恒定。通过外部编程,工作频率可高达 1MHz。保护 特性 包括 VCC 欠压锁定、输出过压保护、热关断和栅极驱动欠压锁定。LM3103 采用热增强型 HTSSOP-16 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3103 同步 1MHz 0.75A 降压稳压器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 4月 11日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
白皮书 Synchronous Rectification in High-Performance Power Converter Design (Rev. A) 2016年 9月 15日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
用户指南 AN-1678 LM3103 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 2013年 4月 29日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3103EVAL — SIMPLE SWITCHER® 同步 1MHz 0.75A 降压电压稳压器评估模块

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频