LM2841-Q1

正在供货

采用薄型 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 42V 300mA 直流/直流降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS560430-Q1 正在供货 通过汽车认证的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 36V、600mA 同步降压转换器 PFM and PWM selectable options.

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 950 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.765 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 1300 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 950 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.765 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 1300 Duty cycle (max) (%) 94
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合面向汽车 应用的AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 4.5V 至 42V 输入电压
  • 100mA、300mA 和 600mA 输出电流选项
  • 0.765V 反馈引脚电压
  • 550kHz (X) 或 1.25MHz (Y) 开关频率
  • 低关断 IQ:16µA 典型值
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动电路
  • 小型总体解决方案尺寸(SOT-6L 封装)
  • 使用 LM2840-Q1(或 LM2841-Q1/42-Q1)并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计
  • 符合面向汽车 应用的AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 4.5V 至 42V 输入电压
  • 100mA、300mA 和 600mA 输出电流选项
  • 0.765V 反馈引脚电压
  • 550kHz (X) 或 1.25MHz (Y) 开关频率
  • 低关断 IQ:16µA 典型值
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动电路
  • 小型总体解决方案尺寸(SOT-6L 封装)
  • 使用 LM2840-Q1(或 LM2841-Q1/42-Q1)并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计

LM284x-Q1 SIMPLE SWITCHER™器件是 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4.5V 至 42V 的输入范围,适合各种 应用(例如,从非稳压源进行电源调节)。它们具有低 RDSON(典型值 0.9Ω)内部开关,可实现最大效率(典型值 85%)。此外,它们还具有 550kHz(X 选项)和 1.25MHz(Y 选项)的固定工作频率,可在保证低输出电压纹波的同时支持小型外部组件。可通过结合使用关断 (SHDN) 引脚和外部 RC 电路来执行软启动,从而方便用户根据特定应用调整软启动时间。

经过优化后,LM2840-Q1 的负载电流高达 100mA,LM2841-Q1 的负载电流高达 300mA,LM2842-Q1 的负载电流则高达 600mA。它们都具有 0.765V 的标称反馈电压。

此器件还提供其他 特性 包括:热关断、VIN 欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LM284x-Q1 都采用低厚度 SOT-6L 封装。

LM284x-Q1 SIMPLE SWITCHER™器件是 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4.5V 至 42V 的输入范围,适合各种 应用(例如,从非稳压源进行电源调节)。它们具有低 RDSON(典型值 0.9Ω)内部开关,可实现最大效率(典型值 85%)。此外,它们还具有 550kHz(X 选项)和 1.25MHz(Y 选项)的固定工作频率,可在保证低输出电压纹波的同时支持小型外部组件。可通过结合使用关断 (SHDN) 引脚和外部 RC 电路来执行软启动,从而方便用户根据特定应用调整软启动时间。

经过优化后,LM2840-Q1 的负载电流高达 100mA,LM2841-Q1 的负载电流高达 300mA,LM2842-Q1 的负载电流则高达 600mA。它们都具有 0.765V 的标称反馈电压。

此器件还提供其他 特性 包括:热关断、VIN 欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LM284x-Q1 都采用低厚度 SOT-6L 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM284x-Q1 汽车 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V 输入、0.1/0.3/ 0.6A 输出降压直流/直流稳压器,采用超薄 SOT 封装 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 4月 25日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
EVM 用户指南 AN-1876 LM2841 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 25日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2841YMK-ADJEV — 用于 LM2841 的评估板

The LM2841 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LM2841 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with the LM2841YMK-ADJL but can easily be modified to accommodate any of (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM2841X-Q1 PSpice Transient Model

SNVM326.ZIP (115 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2841X-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM901.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2841Y PSpice Transient Model

SNVM304.ZIP (190 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2841Y-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM908.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP11769 — 700W 汽车外部音频放大器参考设计

该参考设计包含一款升压转换器,可通过 9V 至 16V 的输入电压输出 36.0V 电压、10.0A 连续电流/20.0A 峰值。它包含两个优质 D 类音频放大器,可提供 2 个 175W、4Ω 负载(左右声道)和 1 个 350W、2Ω 负载(低音炮)。由于其薄型和高功率输出,该设计非常适合汽车音频外部放大器应用。

测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频