LM2735-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器

产品详情

Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 520 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 24 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.007
Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 520 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 24 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.007
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 运行环境温度范围
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围:3V 至 24V
  • 在整个温度范围内具有 2.1A 的开关电流
  • 电流模式控制
  • 逻辑高电平使能引脚
  • 在关断模式下具有 80nA 的超低静态电流
  • 170mΩ NMOS 开关
  • ±2% 反馈电压精度
  • 易于使用的小型解决方案总尺寸
    • 内部软启动
    • 内部补偿
    • 两种开关频率
    • 520kHz (LM2735-Y)
    • 1.6MHz (LM2735-X)
    • 使用小型表面贴装电感器和片式电容器
    • 微型 SOT-23 和 WSON 封装
  • 使用 LM2735-Q1 及 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 运行环境温度范围
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围:3V 至 24V
  • 在整个温度范围内具有 2.1A 的开关电流
  • 电流模式控制
  • 逻辑高电平使能引脚
  • 在关断模式下具有 80nA 的超低静态电流
  • 170mΩ NMOS 开关
  • ±2% 反馈电压精度
  • 易于使用的小型解决方案总尺寸
    • 内部软启动
    • 内部补偿
    • 两种开关频率
    • 520kHz (LM2735-Y)
    • 1.6MHz (LM2735-X)
    • 使用小型表面贴装电感器和片式电容器
    • 微型 SOT-23 和 WSON 封装
  • 使用 LM2735-Q1 及 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM2735-Q1 器件是一款易于使用的高空间利用率 2.1A 低侧开关稳压器,非常适合升压和 SEPIC 直流/直流调节。该器件可提供所有有效功能,从而通过最小的 PCB 面积提供具有快速瞬变响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。开关频率在内部设置为 520kHz 或 1.6MHz,从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器,同时提供高达 90% 的效率。该器件可用于进行后升压,即对主汽车系统 3.3V 电源轨进行升压,从而为需要 5V 电压的 CAN 收发器和其他电路供电。LM2735-Q1 可提供 24V 输出电压,因此还可为音频放大器、天线、同轴电缆供电 (PoC) 和汽车音频总线 (A2B) 器件供电。

电流模式控制和内部补偿可在各种工作条件下提供易于使用、组件数最少且性能很高的调节。外部关断 具有 80nA 的超低待机电流,非常适合便携式 应用的需求。微型 SOT-23 和 WSON 封装可节省空间。其他 特性 包括内部软启动、用于减小浪涌电流的电路、逐脉冲电流限制和热关断。

LM2735-Q1 器件是一款易于使用的高空间利用率 2.1A 低侧开关稳压器,非常适合升压和 SEPIC 直流/直流调节。该器件可提供所有有效功能,从而通过最小的 PCB 面积提供具有快速瞬变响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。开关频率在内部设置为 520kHz 或 1.6MHz,从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器,同时提供高达 90% 的效率。该器件可用于进行后升压,即对主汽车系统 3.3V 电源轨进行升压,从而为需要 5V 电压的 CAN 收发器和其他电路供电。LM2735-Q1 可提供 24V 输出电压,因此还可为音频放大器、天线、同轴电缆供电 (PoC) 和汽车音频总线 (A2B) 器件供电。

电流模式控制和内部补偿可在各种工作条件下提供易于使用、组件数最少且性能很高的调节。外部关断 具有 80nA 的超低待机电流,非常适合便携式 应用的需求。微型 SOT-23 和 WSON 封装可节省空间。其他 特性 包括内部软启动、用于减小浪涌电流的电路、逐脉冲电流限制和热关断。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM2735 正在供货 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 Commercial grade version.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2735-Q1 520kHz 和 1.6MHz 高空间利用率升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 9月 13日
EVM 用户指南 AN-1668 LM2735Y 8-Pin eMSOP Demo Board (Rev. B) 2013年 4月 25日
EVM 用户指南 AN-1660 LM2735Y 6-Pin LLP Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1664 LM2735X 5-Pin SOT23 Demo Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1665 LM2735Y 5-Pin SOT23 Demo Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1666 LM2735X 6-Pin LLP Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1667 LM2735X 8-Pin eMSOP Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1658 LM2735 BOOST and SEPIC DC-DC Regulator (Rev. A) 2013年 4月 23日
用户指南 High Efficiency Portable Media Player (PMP) Dock Station User Guide 2012年 1月 27日
应用手册 Application Note 1664 LM2735X 5-Pin SOT23 Demo Board (cn) 2010年 11月 19日
应用手册 Application Note 1665 LM2735Y 5-Pin SOT23 Demo Board (cn) 2007年 6月 29日
应用手册 Application Note 1668 LM2735Y 8-Pin eMSOP Demo Board (cn) 2007年 6月 29日
应用手册 Application Note 1667 LM2735X 8-Pin eMSOP Demo Board (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 6月 27日
应用手册 Application Note 1666 LM2735X 6-Pin LLP Demo Board (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 6月 26日
应用手册 Application Note 1659 LM2735X SEPIC 6-Pin LLP Demo Board (cn) 2007年 6月 26日
应用手册 Application Note 1660 LM2735Y 6-Pin LLP Demo Board (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 6月 26日
应用手册 Application Note 1658 LM2735 BOOST and SEPIC DC-DC Regulator (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 6月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2735XMFEVAL — 520kHz 1.6MHz - 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X 升压(采用 5 引脚 SOT23 封装)演示板

The demo board included in this shipment uses the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching regulator that converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current depending on Vin. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM2735XMYEVAL — 520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735Y 升压(采用 8 引脚 eMSOP 封装)演示板

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735Y 520kHz DC-DC switching converter in the 8-Pin eMSOP package. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM2735XSDEVAL — 520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X 升压(采用 6 引脚 LLP 封装)演示板

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a ground plane.

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM2735YMFEVAL — 520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735Y 升压(采用 5 引脚 SOT23 封装)演示板

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735Y 520kHz DC-DC switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a ground plane.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM2735X Unencrypted PSpice Average Model

SNVMAG4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2735X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM838.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2735X Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM299A.ZIP (179 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2735Y Unencrypted PSpice Average Model

SNVM839.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2735Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM840.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2735Y Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM297A.ZIP (166 KB) - PSpice Model
仿真模型

Unencrypted LM2735X PSpice Average Model (Rev. A)

SNVMAG3A.ZIP (46 KB) - PSpice Model
仿真模型

Unencrypted LM2735Y PSpice Average Model (Rev. A)

SNVM298A.ZIP (44 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
参考设计

PMP41079 — 适用于 H 类音频放大器的两相交错升压转换器参考设计

该参考设计展示了适用于 H 类音频放大器应用的 450W 两相交错升压转换器参考设计。为了向外部音频放大器供电,控制器能够跟踪来自放大器的 H 类控制信号并生成跟踪扬声器振幅的输出电压。因此,可尽可能降低总功耗和损耗。
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
WSON (NGG) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频