LM25141-Q1

正在供货

具备展频频谱的汽车级 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM25149-Q1 正在供货 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车类同步降压直流/直流控制器 Improved EMI performance and reduces filter size.

产品详情

Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Rating Automotive Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 15 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 96 Number of phases 1
Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Rating Automotive Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 15 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 96 Number of phases 1
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • VIN 3.8V 至 42V(绝对最大值 47V)
  • 输出:固定电压 3.3V、5V 或可调电压
    1.5V 至 15V(精度 ±0.8%)
  • 通过改变模拟电压或 RT 电阻实现可选频移
  • 符合 CISPR 25 / EN 55025 EMI 标准
    • 2.2MHz 或 440kHz 固定开关频率,精度为 ±5%
    • 具有压摆率控制的高侧和低侧栅极驱动器
    • 可选扩展频谱
  • 可选择与外部时钟保持同步
  • 关断模式 IQ:10µA(典型值)
  • 低功耗待机模式 IQ:35µA(典型值)
  • 限流阈值为 75mV,精度为 ±0.9%
  • 外部电阻或 DCR 电流感测
  • 输出使能逻辑输入
  • 针对持续过载条件的断续模式
  • 电源正常指示输出
  • 可选二极管仿真或强制 PWM
  • 具有可湿性侧面的 VQFN-24 封装
  • 使用 LM25141-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • VIN 3.8V 至 42V(绝对最大值 47V)
  • 输出:固定电压 3.3V、5V 或可调电压
    1.5V 至 15V(精度 ±0.8%)
  • 通过改变模拟电压或 RT 电阻实现可选频移
  • 符合 CISPR 25 / EN 55025 EMI 标准
    • 2.2MHz 或 440kHz 固定开关频率,精度为 ±5%
    • 具有压摆率控制的高侧和低侧栅极驱动器
    • 可选扩展频谱
  • 可选择与外部时钟保持同步
  • 关断模式 IQ:10µA(典型值)
  • 低功耗待机模式 IQ:35µA(典型值)
  • 限流阈值为 75mV,精度为 ±0.9%
  • 外部电阻或 DCR 电流感测
  • 输出使能逻辑输入
  • 针对持续过载条件的断续模式
  • 电源正常指示输出
  • 可选二极管仿真或强制 PWM
  • 具有可湿性侧面的 VQFN-24 封装
  • 使用 LM25141-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM25141-Q1 是一款同步降压转换器,适用于高电压宽输入电压降压稳压器 应用。控制方法为峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。LM25141-Q1 具有 压摆率控制功能,能够轻松满足 CISPR 和汽车 EMI 要求。

LM25141-Q1 有两种开关频率可选:2.2MHz 和 440kHz。栅极驱动器具有压摆率控制功能,可通过调整来降低 EMI。

在轻负载或无负载条件下,LM25141-Q1 通过以跳周期模式运行来提升低功耗效率。LM25141-Q1 具备能够自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,可以降低来自 VIN 的 IQ 电流。其他 功能 包括频率同步、逐周期电流限制、持续过载情况下的间断模式故障保护以及电源正常输出。

LM25141-Q1 是一款同步降压转换器,适用于高电压宽输入电压降压稳压器 应用。控制方法为峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。LM25141-Q1 具有 压摆率控制功能,能够轻松满足 CISPR 和汽车 EMI 要求。

LM25141-Q1 有两种开关频率可选:2.2MHz 和 440kHz。栅极驱动器具有压摆率控制功能,可通过调整来降低 EMI。

在轻负载或无负载条件下,LM25141-Q1 通过以跳周期模式运行来提升低功耗效率。LM25141-Q1 具备能够自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,可以降低来自 VIN 的 IQ 电流。其他 功能 包括频率同步、逐周期电流限制、持续过载情况下的间断模式故障保护以及电源正常输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有低 IQ 的 LM25141-Q1 2.2MHz、42V 同步降压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 3月 16日
功能安全信息 LM25141-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 10日
电子书 An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
EVM 用户指南 LM5141-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 2018年 1月 10日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
测试报告 PMP15019 Test Results 2017年 2月 28日
模拟设计期刊 Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017年 1月 18日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5141QRGEVM — LM5141QRG 同步降压转换器评估模块

LM5141QRGEVM 评估板利用峰值电流模式控制提供了功能齐全的降压电源。此评估板在电流为 5A 时提供 5.0V 电压。正常输入电压范围为 8V 至 18V。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5141-Q1 and LM25141-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAU4A.ZIP (123 KB) - PSpice Model
计算工具

LM25141DESIGN-CALC LM25141-Q1 controller quickstart design tool

Welcome to the LM25141-Q1 quickstart calculator design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM25141-Q1 42-V synchronous buck DC/DC controller with low IQ. As such, the user can expeditiously arrive at an (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM25141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器 LM25141-Q1 具备展频频谱的汽车级 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器
硬件开发
评估板
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同步降压转换器评估模块
软件
计算工具
LM25141DESIGN-CALC LM25141-Q1 控制器快速入门设计工具
参考设计

PMP21107 — 具备扩频频谱的宽输入同步降压转换器参考设计

该参考设计是一款适用于汽车应用的同步降压转换器,其中采用具有扩频频谱的同步降压控制器。该设计在电源 SO-8 封装中使用双 MOSFET。可通过跳线选择强制脉宽调制 (FPWM) 或二极管仿真模式 (DEMB)。功能包括使能输入和电源正常标志。开关频率设置为 440kHz。频率抖动和输入滤波有助于提高 EMI 性能。经改进的频率补偿支持全陶瓷输出电容器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30249 — 汽车同步降压参考设计

此汽车电源参考设计基于 LM25141-Q1 控制器,可通过 8.0V 至 16.0V 的输入电压提供 3.3V(6.0A)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频