LM25116

正在供货

6V 至 42V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM25149 正在供货 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流/直流控制器 Active EMI filtering and DRSS reduces EMI by an average of 25 dBµV.

产品详情

Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 1.215 Vout (max) (V) 36 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 4600 Duty cycle (max) (%) 98 Number of phases 1
Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 1.215 Vout (max) (V) 36 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 4600 Duty cycle (max) (%) 98 Number of phases 1
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 可提供新款类似产品:
    • LM25141 45V 宽输入范围同步降压控制器
    • LM5141 65V 宽输入范围同步降压控制器
    • LM25148 具有超低 IQ 和 DRSS 的 42V 同步降压控制器
    • LM25149 具有超低 IQ 和 AEF 的 42V 同步降压控制器
  • 仿真峰值电流模式
  • 宽工作电压范围(高达 42V)
  • 低 I Q 关断 (< 10µA)
  • 驱动标准或逻辑电平 MOSFET
  • 稳健的 3.5A 峰值栅极驱动
  • 自由运行或同步运行至 1MHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出电压范围为 1.215V 至 36V
  • 精度为 1.5% 的基准电压
  • 可编程电流限制
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换至外部辅助电源
  • 20 引脚 HTSSOP 外露焊盘
  • 热关断
  • 可提供新款类似产品:
    • LM25141 45V 宽输入范围同步降压控制器
    • LM5141 65V 宽输入范围同步降压控制器
    • LM25148 具有超低 IQ 和 DRSS 的 42V 同步降压控制器
    • LM25149 具有超低 IQ 和 AEF 的 42V 同步降压控制器
  • 仿真峰值电流模式
  • 宽工作电压范围(高达 42V)
  • 低 I Q 关断 (< 10µA)
  • 驱动标准或逻辑电平 MOSFET
  • 稳健的 3.5A 峰值栅极驱动
  • 自由运行或同步运行至 1MHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出电压范围为 1.215V 至 36V
  • 精度为 1.5% 的基准电压
  • 可编程电流限制
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换至外部辅助电源
  • 20 引脚 HTSSOP 外露焊盘
  • 热关断

LM25116 是一款同步降压控制器,适用于由高电压或宽输入范围电源供电的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。经仿真控制斜坡的使用减少了脉宽调制电路的噪声敏感度,从而实现高输入电压应用中所必需的对极小占空比的可靠控制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 之间进行编程。LM25116 可驱动具有自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。一个低静态电流关断禁用控制器,并且消耗的总输入电流少于 10µA。其他特性包括具有一个高压偏置稳压器;可自动切换至外部辅助电源以提高效率;热关断;频率同步;逐周期电流限制和可调线路欠压锁定。该器件采用电源增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并配有可帮助散热的裸露芯片连接焊盘。

新产品(LM25141LM5141LM25148LM25149)具有 BOM 成本低、效率高、设计尺寸小等诸多特性。

LM25116 是一款同步降压控制器,适用于由高电压或宽输入范围电源供电的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。经仿真控制斜坡的使用减少了脉宽调制电路的噪声敏感度,从而实现高输入电压应用中所必需的对极小占空比的可靠控制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 之间进行编程。LM25116 可驱动具有自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。一个低静态电流关断禁用控制器,并且消耗的总输入电流少于 10µA。其他特性包括具有一个高压偏置稳压器;可自动切换至外部辅助电源以提高效率;热关断;频率同步;逐周期电流限制和可调线路欠压锁定。该器件采用电源增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并配有可帮助散热的裸露芯片连接焊盘。

新产品(LM25141LM5141LM25148LM25149)具有 BOM 成本低、效率高、设计尺寸小等诸多特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM25145 正在供货 具有宽占空比范围的 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器 A next-generation solution that provides comparable functionality, smaller solution size and higher efficiency over a 6-V to 42-V operating voltage range.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25116 宽范围同步降压控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 11月 7日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
应用手册 Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
EVM 用户指南 AN-1596 LM5116 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1617 LM25116 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1713 LM5116-12 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
应用手册 Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 9月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25116EVAL — 用于 LM25116 宽范围同步降压控制器的评估板

The LM25116 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25116 controller IC. The evaluation board provides a 5V output with a 7A current capability. The wide input voltage ranges from 7V (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM25116 PSpice Average Model

SNVM354.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM25116 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM863.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5116 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVM345C.ZIP (101 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5116 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM958A.ZIP (6 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC — LM(2)5116/WG 快速入门组件计算器

Welcome to the LM5116, LM5116WG and LM25116 Quickstart Design Tool. This standalone tool assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on a synchronous buck controller from this product family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频