LM22672

正在供货

具有可调节频率的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、1A 降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR43610 正在供货 具有低 IQ 的 3V 至 36V、1A、低 EMI 同步降压稳压器 Ultra-small footprint, lower quiescent current, and dual random spread spectrum for lower EMI.
TLVM13620 正在供货 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块 Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TPSM33615 正在供货 3-36V 输入 1-15V 输出 1.5A 同步降压电源模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.285 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 3400 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.285 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 3400 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时保持稳定
  • 200mΩ N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出电压最低为 1.285V)
    -5.0(输出电压固定为 5V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 缺省开关频率为 500kHz
  • 可调开关频率和同步
  • 结温范围为 -40°C 至 125°C
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 可调节软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22672-Q1 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • 小外形尺寸 (SO) PowerPAD(外露垫)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数通系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自 24V、12V 和 5V 标准输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时保持稳定
  • 200mΩ N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出电压最低为 1.285V)
    -5.0(输出电压固定为 5V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 缺省开关频率为 500kHz
  • 可调开关频率和同步
  • 结温范围为 -40°C 至 125°C
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 可调节软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22672-Q1 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • 小外形尺寸 (SO) PowerPAD(外露垫)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数通系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自 24V、12V 和 5V 标准输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

LM22672 开关稳压器使用最少的外部组件来提供执行高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成了一个 42V N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可提供高达 1A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。

默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部组件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可同步至一个系统时钟或其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。 在关断模式下,稳压器流耗仅为 25μA(典型值)。 通过选择一个单个外部电容器可提供一个可调软启动特性。 LM22672 还有内置热关断和电流限制以保护器件不受意外过载的影响。

LM22672 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER® 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH® 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH® 工具包含诸如外部组件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

LM22672 开关稳压器使用最少的外部组件来提供执行高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成了一个 42V N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可提供高达 1A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。

默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部组件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可同步至一个系统时钟或其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。 在关断模式下,稳压器流耗仅为 25μA(典型值)。 通过选择一个单个外部电容器可提供一个可调软启动特性。 LM22672 还有内置热关断和电流限制以保护器件不受意外过载的影响。

LM22672 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER® 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH® 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH® 工具包含诸如外部组件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM22672/-Q1 42V、1A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 英语版 (Rev.M) PDF | HTML 2015年 12月 17日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 How to control turn on/off thresholds in voltage regulators using a logic level UV PDF | HTML 2015年 7月 23日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
EVM 用户指南 AN-1896 LM22672 Evaluation Board (Rev. D) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 SIMPLE SWITCHER Regulators Take Over Automotive Applications (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 1896 LM22672 评估板》 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.D) 2012年 12月 14日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM22672EVAL — 具有频率可调节或同步和精密使能端的 LM22671 1A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM

The LM22672 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22672 switching regulator. The LM22672 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 1A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM22672-5.0 PSpice Average Model

SNVM141.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22672-5.0 PSpice Transient Model

SNVM143.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22672-5.0 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM894.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22672-ADJ PSpice Average Model

SNVM319.ZIP (52 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22672-ADJ Unencrypted PSpice Average Model

SNVM892.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

LM2267X-22680DESIGN-CALC — LM2267x、LM22680 快速入门 Simple Switcher 组件计算器

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频