LM22670

正在供货

具有频率同步功能的 4.5V 至 42V、3A SIMPLE SWITCHER® 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMQ66430 正在供货 具有 1.5µA IQ 的 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器 Integrated input bypass capacitor and boot cap for lower EMI and smaller footprint, dual-random spread spectrum and lower IQ.
TLVM13630 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.285 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 3400 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.285 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 3400 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-263 (NDR) 7 142.3416 mm² 10.16 x 14.01
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时可保持稳定
  • 120mΩ N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) PFM 封装
  • 100mΩ N 沟道 MOSFET 小外形尺寸 (SO) PowerPAD™-8 封装
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出电压最低为 1.285V)
    -5.0(输出电压固定为 5V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 500kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和同步
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 集成软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22670-Q1 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数通系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自标准 24V、12V 和 5V 输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时可保持稳定
  • 120mΩ N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) PFM 封装
  • 100mΩ N 沟道 MOSFET 小外形尺寸 (SO) PowerPAD™-8 封装
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出电压最低为 1.285V)
    -5.0(输出电压固定为 5V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 500kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和同步
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 集成软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22670-Q1 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数通系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自标准 24V、12V 和 5V 输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

LM22670 开关稳压器可使用最少的外部组件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成了一个 42V N 沟道 MOSFET 开关,可提供高达 3A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供有 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部元件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可同步至一个系统时钟或其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。 在关断模式下,稳压器流耗只有 25µA(典型值)。 内置软启动功能(典型值 500µs)节省了外部组件。 LM22670 器件还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。

LM22670 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER® 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部元件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

LM22670 开关稳压器可使用最少的外部组件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成了一个 42V N 沟道 MOSFET 开关,可提供高达 3A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供有 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部元件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可同步至一个系统时钟或其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。 在关断模式下,稳压器流耗只有 25µA(典型值)。 内置软启动功能(典型值 500µs)节省了外部组件。 LM22670 器件还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。

LM22670 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER® 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部元件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 35
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM22670/-Q1 42V、3A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 英语版 (Rev.P) PDF | HTML 2015年 12月 29日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
技术文章 DC/DC converter datasheets - Quiescent current demystified: Part two PDF | HTML 2016年 4月 11日
应用手册 Know Your Limits 2015年 6月 2日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
EVM 用户指南 AN-1885 LM22670 Evaluation Board (Rev. D) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
EVM 用户指南 LM22670 Evaluation Board Inverting Topology and Application Notes (Rev. E) 2013年 4月 23日
应用手册 SIMPLE SWITCHER Regulators Take Over Automotive Applications (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 1885 LM22670 评估板》 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.D) 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 1888 LM22670 评估板反相拓扑和应用笔记》 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.E) 2012年 12月 14日
用户指南 Application Note 1885 LM22670 Evaluation Board (cn) 2010年 9月 16日
用户指南 LM22670 Evaluation Board Inverting Topology and Application Notes (cn) 2009年 7月 9日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM22670EVAL — 具有频率可调节或同步和精密使能端的 LM22670 3A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM

The LM22670 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22670 switching regulator. The LM22670 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 3A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM22670INVEVAL — 具有频率可调节或同步的 LM22670 反向输出稳压器。具有高达 1MHz 和精密使能端的 EVM

The LM22670 inverting evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22670 switching regulator in a polarity inverting topology. The LM22670 inverting evaluation board is configured to provide an output of minus 5V (-5V) up to 1.5A load current with an input voltage range of (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.E): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM22670-5.0 PSpice Average Model

SNVM150.ZIP (53 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22670-5.0 PSpice Transient Model

SNVM151.ZIP (216 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22670-5.0 TINA-TI Average Reference Design

SNVM117.TSC (145 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM22670-5.0 TINA-TI Average Spice Model

SNVM116.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM22670-5.0 TINA-TI Line Transient Reference Design

SNVM121.TSC (186 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM22670-5.0 TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVM120.TSC (191 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM22670-5.0 TINA-TI Startup Transient Reference Design

SNVM118.TSC (214 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM22670-5.0 TINA-TI Steady StateTransient Reference Design

SNVM119.TSC (208 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM22670-5.0 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM122.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM22670-5.0 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM808.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22670-5.0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM810.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22670-ADJ PSpice Average Model

SNVM232.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22670-ADJ PSpice Transient Model

SNVM231.ZIP (214 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22670-ADJ Unencrypted PSpice Average Model

SNVM811.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22670-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM809.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM2267X-22680DESIGN-CALC — LM2267x、LM22680 快速入门 Simple Switcher 组件计算器

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
TO-263 (NDR) 7 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频