ZHCSG29B March 2017  – June 2017 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 说明 (续)
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Power Ratings
    6. 7.6 Insulation Specifications
    7. 7.7 Safety-Related Certifications
    8. 7.8 Safety Limiting Values
    9. 7.9 Electrical Characteristics—5-V Input, 5-V Output
    10. 7.10Supply Current Characteristics—5-V Input, 5-V Output
    11. 7.11Electrical Characteristics—5-V Input, 3.3-V Output
    12. 7.12Supply Current Characteristics—5-V Input, 3.3-V Output
    13. 7.13Electrical Characteristics—3.3-V Input, 3.3-V Output
    14. 7.14Supply Current Characteristics—3.3-V Input, 3.3-V Output
    15. 7.15Switching Characteristics—5-V Input, 5-V Output
    16. 7.16Switching Characteristics—5-V Input, 3.3-V Output
    17. 7.17Switching Characteristics—3.3-V Input, 3.3-V Output
    18. 7.18Insulation Characteristics Curves
    19. 7.19Typical Characteristics
  8. Parameter Measurement Information
  9. Detailed Description
    1. 9.1Overview
    2. 9.2Functional Block Diagram
    3. 9.3Feature Description
      1. 9.3.1Electromagnetic Compatibility (EMC) Considerations
      2. 9.3.2Power-Up and Power-Down Behavior
      3. 9.3.3Current Limit, Thermal Overload Protection
    4. 9.4Device Functional Modes
      1. 9.4.1Device I/O Schematics
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1Application Information
    2. 10.2Typical Application
      1. 10.2.1Design Requirements
      2. 10.2.2Detailed Design Procedure
      3. 10.2.3Application Curve
  11. 11Power Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1Layout Guidelines
      1. 12.1.1PCB Material
    2. 12.2Layout Example
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1器件支持
      1. 13.1.1开发支持
    2. 13.2文档支持
      1. 13.2.1相关文档
    3. 13.3相关链接
    4. 13.4接收文档更新通知
    5. 13.5社区资源
    6. 13.6商标
    7. 13.7静电放电警告
    8. 13.8Glossary
  14. 14机械、封装和可订购信息

特性

  • 集成高效 DC-DC 转换器与片上变压器
  • 3V 至 5.5V 宽输入电源电压范围
  • 5V 或 3.3V 稳压输出
  • 高达 0.65W 的输出功率
  • 5V 至 5V;5V 至 3.3V:提供的负载电流 ≥ 130mA
  • 3.3V 至 3.3V:提供的负载电流 ≥ 75mA
  • 限制浪涌电流的软启动
  • 过载保护和短路保护
  • 过热保护
  • 默认输出:高电平和低电平选项
  • 信号传输速率:高达 100Mbps
  • 低传播延迟:典型值为 13ns(由 5V 电源供电)
  • 高共模瞬态抗扰度 (CMTI):±100kV/μs(最小值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
    • 低辐射
  • 16 引脚宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 安全相关认证:
    • 7071 VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
    • 符合 EN 60950-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证
    • 所有机构认证均已规划

应用范围

  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 电网基础设施
  • 医疗设备
  • 测试和测量

说明

ISOW784x 是一系列高性能、四通道增强型数字隔离器,集成了高效率功率转换器。集成 DC-DC 转换器高效运行,提供最高可达 650mW 的隔离式电源,可配置为各种输入和输出电压配置。因此,空间受限的隔离设计凭借这些器件无需单独使用隔离式电源。

在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 时,ISOW784x系列器件可提供高电磁抗扰度和并且辐射较低。信号隔离通道具有由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离的逻辑输入和输出缓冲器,而电源隔离使用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料。提供各种正向和反向通道配置。如果输入信号丢失,ISOW784x 器件默认输出高电平,而带有后缀“F”后缀的器件默认输出低电平(请参见器件 特性)。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
ISOW7840
ISOW7841
ISOW7842
ISOW7843
ISOW7844
SOIC (16)10.30mm x 7.50mm
  1. 要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

ISOW7840 ISOW7841 ISOW7842 ISOW7843 ISOW7844 isow784x-simplified-schematic.gif
VCC 是以 GND1 为基准的主电源电压。VISO 是以 GND2 为基准的隔离电源电压。
VSI 和 VSO 可为 VCC 或 VISO,具体取决于通道方向。
VSI 是以 GNDI 为基准的输入侧电源电压,而 VSO 是以 GNDO 为基准的输出侧电源电压。

修订历史记录

Changes from A Revision (March 2017) to B Revision

  • Added the ISOW7844 current parameters to each Electrical Characteristics table Go

Changes from * Revision (March 2017) to A Revision

  • Changed the maximum propagation delay time and the typical and maximum values for pulse width distortion in all Switching Characteristics tablesGo
  • Changed the maximum limit for output signal rise and fall times from 3 to 4 ns in the Switching Characteristics—5-V Input, 3.3-V Output tableGo