ISO7221C
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
Dual Channel Isolator

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
ISO7221 IBIS Model IBIS Model ZIP 2013年 5月 2日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
ISO722X EVM 工作台 ISO722XEVM 评估模块和开发板

参考设计

抗噪声电容式触控 HMI 参考设计

抗噪电容式触控 HMI 设计 (TIDM-CAPTOUCHEMCREF) 是用于实现抗噪电容式触控人机界面 (HMI) 的参考设计。它集成了 TI 采用高性能 CapTIvate™ 触控技术的 MSP430FR2633 微控制器 (MCU) 和 TPS7A4533 线性稳压器以及 UCC28910 (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO7221C 下载 -
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。