产品详情

Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1060 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Supply voltage (V) 1.71 to 5.5, 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Common-mode voltage (V) -30 to 30 ESD HBM (kV) 16 Creepage (min) (mm) 8, 8.5 Clearance (min) (mm) 8, 8.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1060 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Supply voltage (V) 1.71 to 5.5, 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Common-mode voltage (V) -30 to 30 ESD HBM (kV) 16 Creepage (min) (mm) 8, 8.5 Clearance (min) (mm) 8, 8.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准
  • 支持经典的最高 1Mbps CAN 和最高 5Mbps FD(灵活数据速率)
  • 低环路延迟:152ns
  • 保护 功能
    • 直流总线故障保护电压:±70V
    • 总线引脚的 HBM ESD 容差:±16kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • VCC1 和 VCC2 欠压保护
  • 共模电压范围:±30V
  • 未上电时的理想无源、高阻抗总线终端
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • VCC1 电压范围:1.71V 至 5.5V
    • 支持连接到 CAN 控制器的 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 逻辑接口
  • VCC2 电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 16-SOIC 和 8-SOIC 封装选项
  • 可用的汽车版本:ISO1042-Q1
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK VIOTM 和 1500VPK VIORM(增强型和基本型选项)
    • UL 1577 标准下,长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 EN 61010-1 认证
    • CQC、TUV 和 CSA 认证
  • 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准
  • 支持经典的最高 1Mbps CAN 和最高 5Mbps FD(灵活数据速率)
  • 低环路延迟:152ns
  • 保护 功能
    • 直流总线故障保护电压:±70V
    • 总线引脚的 HBM ESD 容差:±16kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • VCC1 和 VCC2 欠压保护
  • 共模电压范围:±30V
  • 未上电时的理想无源、高阻抗总线终端
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • VCC1 电压范围:1.71V 至 5.5V
    • 支持连接到 CAN 控制器的 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 逻辑接口
  • VCC2 电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 16-SOIC 和 8-SOIC 封装选项
  • 可用的汽车版本:ISO1042-Q1
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK VIOTM 和 1500VPK VIORM(增强型和基本型选项)
    • UL 1577 标准下,长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 EN 61010-1 认证
    • CQC、TUV 和 CSA 认证

ISO1042 器件是一款符合 ISO11898-2 (2016) 标准规格的电隔离控制器局域网 (CAN) 收发器。ISO1042 器件提供 ±70V 直流总线故障保护功能和 ±30V 共模电压范围。该器件在 CAN FD 模式下最高支持 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的载荷传输。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受 5000VRMS 的电压和 1060VRMS 的工作电压。电磁兼容性得到了显著增强,可实现系统级 ESD、EFT 和浪涌并符合辐射标准。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISO1042 器件可用于基础型和增强型隔离(请参阅 增强型和基础型隔离选项)。ISO1042 器件支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围。该器件可采用 SOIC-16 (DW) 和更为小巧的 SOIC-8 (DWV) 封装。

ISO1042 器件是一款符合 ISO11898-2 (2016) 标准规格的电隔离控制器局域网 (CAN) 收发器。ISO1042 器件提供 ±70V 直流总线故障保护功能和 ±30V 共模电压范围。该器件在 CAN FD 模式下最高支持 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的载荷传输。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受 5000VRMS 的电压和 1060VRMS 的工作电压。电磁兼容性得到了显著增强,可实现系统级 ESD、EFT 和浪涌并符合辐射标准。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISO1042 器件可用于基础型和增强型隔离(请参阅 增强型和基础型隔离选项)。ISO1042 器件支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围。该器件可采用 SOIC-16 (DW) 和更为小巧的 SOIC-8 (DWV) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ISO1044 正在供货 采用小型封装的隔离式 CAN FD 收发器 3-kVrms isolated CAN transceiver with data rate up to 5-Mbps CAN FD, 58-V bus fault protection and smallest package (4.90mm x 3.91mm)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的 ISO1042 隔离式 CAN 收发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 5月 19日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) 2024年 2月 29日
白皮书 了解隔离器的失效模式 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 5日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
产品概述 隔离 CAN 总线 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. J) 2023年 3月 27日
证书 CSA Certificate for ISO1042xDW 2023年 3月 16日
证书 CSA Certificate for ISO1042xDWV 2023年 3月 16日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWV (Rev. A) 2023年 2月 7日
应用简报 在不影响性能或占用空间的情况下隔离您的 CAN 系统 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 8月 18日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) 2022年 8月 5日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用手册 有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 17日
应用手册 隔离式 CAN 参考设计 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) 2021年 8月 17日
应用简报 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 10日
技术文章 Now that you have isolated your CAN signals, what about power? PDF | HTML 2019年 1月 9日
技术文章 5 ways TI’s tiny devices deliver huge innovations to engineers PDF | HTML 2018年 11月 8日
技术文章 Reduce emissions and drive up immunity in your isolated CAN systems PDF | HTML 2018年 11月 7日
EVM 用户指南 ISO1042DWV Isolated CAN Transceiver Evaluation Module 2018年 7月 11日
EVM 用户指南 ISO1042DW Isolated CAN Transceiver Evaluation Module (Rev. A) 2018年 7月 9日
应用手册 How to Design Isolated CAN Systems With Correct Bus Protection 2018年 6月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO1042DWEVM — EMC 性能优异的 ISO1042DW 高速高性能隔离式 CAN 评估模块

ISO1042DWEVM 是一款用于评估采用 16 引脚的宽体 SOIC 封装(封装代码 - DW)的 ISO1042 的高性能增强型隔离式 CAN 的评估模块。此 EVM 具有充足的测试点和跳线选项,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO1042DWVEVM — EMC 性能优异的 ISO1042DWV 高速高性能隔离式 CAN 评估模块

ISO1042DWVEVM is an evaluation module used to evaluate the high performance, reinforced isolated CAN ISO1042 in an 8-pin wide body SOIC package (package code DWV). The EVM features enough test points and jumper options to evaluate the device with minimal external components.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

RECOM-3P-R-REF03-CAN1 — 具有 ISO1042 和 R1SX-3.305/H 隔离式 DC/DC 转换器的 Recom 隔离式 CAN 和电源参考板

Recom's R-REF03-CAN1 reference board allows design engineers to quickly develop and analyze isolated CAN bus systems. It includes the galvanically-isolated ISO1042 CAN transceiver, which supports up to 5-Mbps data rate in CAN FD mode allowing much faster transfer of payload compared to classic (...)
来源:Recom Power GmbH
仿真模型

ISO1042 IBIS Model

SLLM395.ZIP (84 KB) - IBIS Model
仿真模型

ISO1042 PSpice Model

SLLM507.ZIP (10 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010030 — 精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计

此参考设计是一种低待机和运输模式电流消耗、高 SOC 计量精度、13S、48V 锂离子电池组设计。它能够高精度地监控每个电池电压、电池组电流和温度,并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象。基于 bq34z100-g1 的 SOC 计量利用阻抗跟踪算法,可以在室温下实现高达 2% 的精度。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,此设计可实现 50μA 待机功耗和 5μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并延长运输时间和空闲时间。此外,这种设计还支持可正常运行的固件,这样有助于缩短产品研发时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010253 — Battery control unit reference design for energy storage systems

This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), (...)
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010247 — 具有堆叠式电池监测器的高侧 N-MOSFET 控制(高达 32 节串联)电池包参考设计

此参考设计是一款采用堆叠式 BQ769x2 电池监测器系列的高侧 N 沟道 MOSFET 控制(多达 32 节串联)电池包。该设计可监测每个电芯的电压、电池包电流、电芯温度和 MOSFET 温度,并保护电池包以确保安全使用。高侧 N 沟道 MOSFET 架构和优化的驱动电路可实现轻松的开关控制。此参考设计可实现低待机和运输模式功耗,并减小两组之间的电流差。此参考设计适用于多电芯数高电压电池包应用。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010216 — 适用于大容量应用且具有低侧 MOSFET 控制功能的 16 芯串联电池包参考设计

此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池包。该设计能够非常精确地监测各个电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子和磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。五对低侧 N 沟道 MOSFET 架构具有强大的开关能力,使该设计能够承受更大的充放电电流。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和待机时间。这些特性使得此参考设计适用于电信和服务器、住宅储能系统 (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频