RECOM-3P-R-REF03-CAN1

具有 ISO1042 和 R1SX-3.305/H 隔离式 DC/DC 转换器的 Recom 隔离式 CAN 和电源参考板

RECOM-3P-R-REF03-CAN1

来自 : Recom Power GmbH
立即订购

概述

Recom's R-REF03-CAN1 reference board allows design engineers to quickly develop and analyze isolated CAN bus systems. It includes the galvanically-isolated ISO1042 CAN transceiver, which supports up to 5-Mbps data rate in CAN FD mode allowing much faster transfer of payload compared to classic CAN. The R-REF03-CAN1 reference board demonstrates the function of isolated power supplies like the R1SX from RECOM, where the CAN device prevents noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. Recom is a member of the TI third-party network.

隔离式 CAN 收发器
ISO1042 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Recom Power GmbH

立即订购并开发

评估板

R-REF03-CAN1 — 具有 ISO1042 和 R1SX-3.305/H 隔离式 DC/DC 转换器的 Recom 隔离式 CAN 和电源参考板

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的 ISO1042 隔离式 CAN 收发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 5月 19日

相关设计资源

硬件开发

评估板
ISO1042DWEVM EMC 性能优异的 ISO1042DW 高速高性能隔离式 CAN 评估模块

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Recom Power GmbH.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。