ZHCSE92 September 2015 INA188

UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2ESD Ratings
    3. 6.3Recommended Operating Conditions
    4. 6.4Thermal Information
    5. 6.5Electrical Characteristics: VS = ±4 V to ±18 V (VS = 8 V to 36 V)
    6. 6.6Electrical Characteristics: VS = ±2 V to < ±4 V (VS = 4 V to < 8 V)
    7. 6.7Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1Overview
    2. 7.2Functional Block Diagram
    3. 7.3Feature Description
      1. 7.3.1Inside the INA188
      2. 7.3.2Setting the Gain
        1. 7.3.2.1Gain Drift
      3. 7.3.3Zero Drift Topology
        1. 7.3.3.1Internal Offset Correction
        2. 7.3.3.2Noise Performance
        3. 7.3.3.3Input Bias Current Clock Feedthrough
      4. 7.3.4 EMI Rejection
      5. 7.3.5Input Protection and Electrical Overstress
      6. 7.3.6Input Common-Mode Range
    4. 7.4Device Functional Modes
      1. 7.4.1Single-Supply Operation
      2. 7.4.2Offset Trimming
      3. 7.4.3Input Bias Current Return Path
      4. 7.4.4Driving the Reference Pin
      5. 7.4.5Error Sources Example
  8. Application and Implementation
    1. 8.1Application Information
    2. 8.2Typical Application
      1. 8.2.1Design Requirements
      2. 8.2.2Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3Application Curve
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1Layout Guidelines
    2. 10.2Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1器件支持
      1. 11.1.1开发支持
    2. 11.2文档支持
      1. 11.2.1相关文档 
    3. 11.3社区资源
    4. 11.4商标
    5. 11.5静电放电警告
    6. 11.6Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

1 特性

  • 出色的直流性能:
    • 低输入偏移电压:55μV(最大值)
    • 低输入偏移漂移:0.2μV/°C(最大值)
    • 高共模抑制比 (CMRR):104dB,增益 ≥ 10(最小值)
  • 低输入噪声:
    • 1kHz 时为 12nV/√Hz
    • 0.25 μVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 宽电源范围:
    • 单电源:4V 至 36V
    • 双电源:±2V 至 ±18V
  • 通过单个外部电阻设置增益:
    • 增益公式:G = 1 + (50kΩ / RG)
    • 增益误差:0.007%,G = 1
    • 增益漂移:5ppm/°C(最大值),G = 1
  • 输入电压:(V–) + 0.1V 至 (V+) – 1.5V
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • 轨到轨输出
  • 低静态电流:1.4mA
  • 工作温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 和双边扁平无引线 (DFN)-8 封装

2 应用范围

  • 桥式放大器
  • 心电图 (ECG) 放大器
  • 压力传感器
  • 医疗仪表
  • 便携式仪表
  • 衡器
  • 热电偶放大器
  • 电阻式温度检测器 (RTD) 传感器放大器
  • 数据采集

3 说明

INA188 是一款精密的仪表放大器,其采用德州仪器 (TI) 专有的自动归零技术,可实现低偏移电压、近零偏移和增益漂移、出色的线性度以及向下扩展至直流的超低噪声密度 (12nV/√Hz)。

INA188 经优化可提供超过 104dB 的出色共模抑制比 (G ≥ 10)。 出色的共模和电源抑制性能可为高分辨率的精密测量应用提供支持。 这种通用型三运放设计可提供轨到轨输出、由 4V 单电源或高达 ±18V 的双电源供电的低电压运行以及一个高阻抗的宽输入范围。 这些规范值使得该器件成为通用信号测量和传感器调节应用(如温度或桥式应用)的理想选择。

可通过单个外部电阻在 1 到 1000 范围内设置增益。 INA188 设计为采用符合行业标准的增益公式: G = 1 + (50kΩ / RG)。 基准引脚可用于单电源运行过程中的电平转换或者用于偏移校准。

INA188 的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。

器件信息

订货编号封装封装尺寸
INA188SOIC (8)4.90mm x 3.91mm
INA188WSON (8)(2)4.00mm x 4.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
  2. DRJ 封装 (WSON-8) 是一款预览器件。

简化电路原理图

INA188 block_diagram_simplified_sbos632.gif