ESD122 (正在供货)

适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 2 通道 ESD 保护二极管

 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
ESD122 IBIS Model IBIS Model ZIP 2 KB 2017年 5月 15日 0 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
ESD122DMX USB Type-C 接口评估模块 ESD122DMX-EVM 评估模块和开发板
ESD122DMY USB Type-C 接口评估模块 ESD122DMY-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

USB-C™ 转 DisplayPort 有源电缆参考设计

USB-C™ 转 DisplayPort 有源电缆参考设计是一个能够通过 USB-C 连接发送 DisplayPort 视频信号的框架。以往,DisplayPort 连接器是传输 DisplayPort 视频的唯一方法,但是这款连接器很大,不适合小型电子产品。虽然较小的 USB Type-C (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真